ASB110

标准全砖尺寸底板冷却型AC-DC电源,无需外部元件

XP Power 推出无需外部元件的AC-DC电源产品ASB110系列。这款全砖基板型产品可提供高效率,适合PCB引脚设计。ASB110系列满足信息技术和工业客户对底板冷却型产品的需求,在超宽的输入条件下,都可提供110W的输出。该产品的效率可达91%,意味着通过散热片或底板散热,耗热可降到最低。该产品内部自带EMC元件 ,无需安装其他外部元件。

这款小尺寸全砖外壳的ASB110系列,尺寸仅为116.8 x 61.0 x 17.0毫米。该产品可以通过外加散热片或终端设备的金属底板来达到更好的散热效果。

作为一款多功能性的产品,该产品有六组单输出模块可选,输出电压为12, 15, 24, 28, 36 和48VDC。 该产品的空载功率损耗小于0.3W ,与该产品的高效率一起,符合XP Power 绿色电源的需求,可减少废热和研发出对环境有益的产品。该产品的标准保护性能包括过温保护,过流保护和过压保护,输入电压范围为85至264VAC。

该产品的工作温度范围为-40 至 +85摄氏度,可满足需要超宽工作温度范围的应用。ASB110系列符合国际公认的UL, TUV和 CB机构的ITE 60950-1安规标准,无需额外的滤波元件,该产品也符合EN55022 B等级的电磁辐射标准。

ASB110系列可满足终端用户在工业自动化和制程控制,通讯广播,固定电话,仪器仪表,网络/数据通讯/电脑运算,移动通讯,专用设备和运输市场领域的应用。 根据XP Power丰富的电源研发设计经验,可以优化ASB110系列重新设计PCB等元件并满足半砖型尺寸110瓦的功率要求 。作为一款高效率和小尺寸的产品,可满足空间有限的产品应用。

ASB110系列有现货供应,产品保质期为3年。

更多信息 ASB110 Series
Print

Please login or register to post comments.

Archive