-
12月4
Posted on 2019年12月4日
XP Power正式宣布推出两款新的适配器电源系列,可为多种应用提供高效率、低成本的解决方案。新的PSU可以满足日益强大的现代工业和技术设备对功率、能效和成本要求。
更多信息
Tags: External/Desktop, AC-DC Converter | View count: (219)
-
9月24
Posted on 2019年9月24日
XP Power正式宣布推出两款适配器电源系列,可满足符合医疗安规的家庭医疗应用及能效和国际安规认证至关重要的通讯应用。ALM150模块效率达到93%,ALM200模块则达到92%。所有产品均达到能效六级标准,待机时功耗小于0.15W。
更多信息
Tags: Single Output, AC-DC Power, External/Desktop, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals, Safety Approvals | View count: (3433)
-
正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。
更多信息
Tags: DIN Rail, DC-DC Converter, Dual Output | View count: (4135)
-
7月11
Posted on 2019年7月11日
XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。
更多信息
Tags: High Efficiency, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (6368)
-
作为一家全球领先的电源解决方案供应商,XP Power推出新版医疗电源指南,可为研发工程师寻求其项目的最佳电源解决方案提供大量有用的信息。该指南概述了XP Power的愿景、核心价值观、质量体系、制造设施和合规制度,以便客户更全面地了解医疗电源及其背后的公司。
更多信息
Tags: Medical, AC-DC, DC-DC, Medical Safety Approvals | View count: (3576)
-
5月14
Posted on 2019年5月14日
XP Power正式宣布推出180W U外壳型AC-DC电源,适用于空间受限的医疗(BF)、工业和通讯应用。这款超薄尺寸的设备高度仅为29.5毫米,占用空间尺寸为107.6毫米x 62.8毫米,可用于高密度设计。该产品符合Class I 和 Class II应用,提供2 x MOPP(病人保护方式)的隔离,同时提供高达94%的效率。
更多信息
Tags: High Efficiency, Low Profile, Green Power, Medical, AC/DC power supplies, Convection Cooled, U Channel Construction | View count: (11593)