公司介绍/能效

保护环境

越来越多的客户向我们咨询效率和能耗,使我们致力于研发尺寸更小,生产浪费更少,所用材料更少和对环境危害更小的电源产品。

我们的目标是成为行业内环境可持续发展的领先者。

  • 成为环境保护协会的一员,致力于最小化对环境的影响
  • 关注能效产品的环境保护和安规认证
  • 成为EICC的会员
  • 有ISO14001环境管理体系

适配器电源的能效 (EPS)

无论功率输出或负载终止时,适配器电源的功率损耗控制对于能效提供的持续性和对环境的影响尤为重要。为适配器电源定制安规标准是由于适配器电源缺少开/关控制,不使用时也通常与主机相连。

世界各地都有适配器电源的空载功率损耗和主动模式效率的安规标准。

美国有一系列制定能效安规标准的组织;如加州能源委员会(CEC),制定能源独立和安全法(EISA)的国会和美国能源部(DoE)。还有为电气和电子设备设定限制条款的能源之星。

欧洲有能源相关产品指令(ErP),即以前使用的能源使用产品指令(EuP),是强制执行的指令。还有自愿执行的欧盟行为准则。

加拿大有自然资源部(NRCan),澳大利亚有最低能耗要求的标准(MEPS)。

这些只是一部分写入安规标准的强制执行的要求。

近来美国能源部和欧盟行为准则为能效和空载功率损耗制定了新的更高的标准。欧盟行为准则介绍了一个新的10%负载效率要求 ,适用于适配器电源长时间使用最低能耗 ,并且有两个等级标准可指导未来发展。

美国能源部和欧盟行为准则于2014年早期宣布第二级要求于2016年开始执行。这些新的标准要求增加主动模式效率和减少空载功率损耗。下列表格(EPS能效安规表格)概括了第四级和第五级标准之间的区别,以及新版美国能源部第六级标准和欧盟行为准则第一&第二级标准,以及新标准的实施日期。特别要注意的是美国能源部的限制标准现已包含功率大于250W的适配器电源。需要联邦政府批准为医疗设备的设备可免于执行新版安规标准。

适配器电源能效的安规标准

XP Power 产品 - 能效等级

能效第四级标准,符合CEC2008, EISA2007 & ErP 第一级标准
能效第五级标准,符合CEC2008, EISA2007 & ErP 第二级标准
能效第六级标准
能效第六级标准和CoC第二级标准

Power (W) Format Series Name 3V3 5V 9V 12V 15V 18V 19V 24V 30V 36V 48V
5 Plugtop VEL05                
5 Plugtop VER05                
6 Plugtop ACM06                
8 Plugtop VEP08              
10 Plugtop VEB10          
10 Plugtop VEB10L6        
12 Plugtop ACM12          
12 Plugtop VEL12                
12 Plugtop VER12                
15 Plugtop VEB15          
15 Plugtop VEB15L6        
15 Plugtop VEP15            
18 Plugtop VEL18              
18 Plugtop VER18              
18 Plugtop ACM18          
24 Plugtop ACM24            
24 Plugtop VEL24                
24 Plugtop VEP24            
24 Plugtop VER24              
36 Plugtop ACM36            
36 Plugtop VEL36                
36 Plugtop VER36                
15 Desktop AEL15  
15 Desktop AEL15L6  
15 Desktop AEK15  
18 Desktop VET18            
20 Desktop AEL20          
20 Desktop AEL20L6          
20 Desktop VEH20          
20 Desktop VEH20L6          
24 Desktop VET24              
30 Desktop AFM30              
30 Desktop VET30              
36 Desktop AEJ36        
36 Desktop VET36              
40 Desktop AEL40      
40 Desktop AEL40L6      
40 Desktop AEK40      
40 Desktop VEC40              
40 Desktop VEH40          
40 Desktop VEH40L6          
45 Desktop AFM45              
50 Desktop AEJ50          
50 Desktop VEC50              
50 Desktop VEF50              
60 Desktop AEL60        
60 Desktop AEL60L6        
60 Desktop AEK60        
60 Desktop AFM60              
65 Desktop VEC65                
65 Desktop ALM65            
65 Desktop VEF65              
70 Desktop AEJ70          
80 Desktop AEL80        
80 Desktop AEL80L6        
85 Desktop AHM85            
85 Desktop ALM85              
90 Desktop AJM90              
90 Desktop VEH90                
90 Desktop VES90              
100 Desktop AEJ100              
100 Desktop AHM100            
120 Desktop ALM120              
120 Desktop VEH120                
120 Desktop VES120                
150 Desktop AHM150            
150 Desktop VEH150                
150 Desktop VES150                
180 Desktop AHM180            
220 Desktop AHE220                
250 Desktop AHM250            

绿色电源 – A 定义

Green_power_logo

由于能源之星已取消对适配器电源的能量之星等级认证,我们将不能再使用能源之星这个标志。近两年来我们一直致力于 “绿色”电源产品的推出和介绍,并且设计出自己的“绿色电源”标志来突出这些独特性能的电源产品给我们客户。这个标志将被广泛用在我们的产品数据资料和其他市场推广材料中。

以下是我们对“绿色电源”的定义。该定义包括我们”绿色电源“的空载功率限制和平均效率限制,适用于我们的适配器电源和组件电源。

绿色电源 – 更多信息