DC-DC装换器
如果您需要寻找一款DC-DC转换器,XP Power是最佳选择。作为一家提供最全产品线的企业,XP Power的产品功率最低可达2.4mW,最高可达600 W,可选多种外壳,包括SMD,通孔安装型,机板型和底板冷却型。
为了保证产品尽可能的适用于各种应用要求,DC-DC转换器在研发阶段通过工业,医疗,军用和铁路领域的应用标准。
选择合适的DC-DC转换器
这么多的DC-DC转换器,如何选择最合适的呢?
XP Power 提供一款使用简便的选型工具来帮助您筛选合适的DC-DC转换器。
超过130款DC-DC转换器包括:
• 可调节式或不可调节式
• 标准式或高达6kV绝缘
• 标准式或8:1超宽输入范围
• 低压和高压产品
• 工业标准塑料外壳或金属外壳
• 0.25 W 至6 W SMD外壳
• 0.25 W to 600 W板上PCB型
• 15 W to 60 W机板型
XP Power的DC-DC转换器
XP Power是一家全球领先的电源供应商,拥有最全的DC-DC转换器产品线。我们提供高品质产品,从研发到生产阶段为客户提供最优质的服务。
如需了解更多我们的DC-DC转换器信息或获取解决特殊电源方案要求的建议,请联系我们。