AC-DC电源

AC-DC电源 & 转换器

XP Power提供全球最宽泛的AC至DC电源产品,产品范围从3 W到5000 W以上。我们的许多电源产品被归类为“市面上尺寸最小的”,并且设计上更专注于低噪音,高效率和可靠性。XP的AC-DC电源方案包括class I, class II安装和支持class 2, 有限电源(LPS)要求。

我们的AC至DC电源产品覆盖各种机构件设计,包括裸板型,机板型,板上PCB型,封闭型,机架安装型,顶部插头,适配器和导轨安装型。

为了确保我们超宽泛的电源产品满足尽可能多的应用,产品被设计和批准使用于ITE、工业和制程控制系统、半导体制造设备、测试和测量设备、科研仪器、医疗设备,家庭和家用消费设备和国防应用

AC-DC电源

如果您正在寻找AC-DC电源,XP可以帮助您。我们提供全球最宽泛的电源产品,涵盖功率范围从3W至30kW及以上,输出电压范围从1.8VDC至400 VDC。

所有的全球AC输入电压为80VAC至305VAC单相和208, 380 / 400/415和480VAC三相。我们的模块式,可配置电源提供单相和三相输入,输出功率从400至3000 W。

我们的绿色电源范围集中在高主动模式效率和低空载功率损耗,符合最新的全球能源效率标准。

选择合适的AC-DC电源或AC-DC转换器

作为一家拥有超宽电源产品线的企业,XP Power创建了一个易于使用的选择工具,以迅速缩小范围至正确的AC-DC电源从而满足您的应用,您可根据产品属性来选择,包括机械形状因素,功率范围,可配置,终端应用和绿色电源。

XP Power的 AC-DC电源

XP Power是一家全球领先的电源供应商,在行业内拥有最宽泛的电源产品线。我们提供高品质的产品,我们遍布世界各地的技术支持,研发团队和工厂可以为您提供无与伦比的支持。

Stock Check

Applicazioni Alimentatori AC - DC