AC-DC Netzteile ; 150-250 W Einbauversion

CLC175 CLC175 Serie
175 Watt
Hoher Wirkungsgrad Resonant Topology
Hohe Leistungsdichte - 9.0 W/inch3
CLC175-M CLC175-M Serie
175 Watts
Medizinische Zulassung
Hoher Wirkungsgrad Resonant Topology
RCL175 RCL175 Serie
175 Watt
Peakleistung 200 Watt
Bis zu 120 W konvektionsgekühlt
JPS250-350 JPS250-350 Serie
200 W / 300 W bei Konvektionsgekühlt
Hoher Wirkungsgrad - bis zu 88%
Erfüllt 1HE Anforderungen
SDS120-180 SDS120-180 Serie
120-180 Watt
3 x 5 Inch Grundfläche
150 W Medical Version
EMA212 EMA212 Serie
212 Watt
Hohe Leistungsdichte - 10.6 W/Cubic Inch
Wirkungsgrad bis zu 90%
CCM250 CCM250 Serie
250 Watts
Convection Cooled
300 W Peak-Leistung für 500 ms
SDR SDR Serie
250 Watt
3.2 x 5 Inch Grundfläche
geeignet für 1HE Applikationen
PBM200 PBM200 Serie
200 Watt
Weltweite Medizinzulassungen
Single, Dual, Triple & Quad Ausgänge
JPM JPM Serie
80-160 Watt
Output Voltages from 3.3 to 48 VDC
Hohe Zuverlässigkeit
LP & LP-MD LP & LP-MD Serie
250-450 Watts
Konfigurierbar für schnelle Time to Market
Industrie, IT & Medizin Zulassungen

Militär & Luftfahrt Kommunikation Medizin

Industrial

Kundenspezifische Anpassungen