|
VFT80 Serie
80 Watts Single Outputs from 5 V to 30 V Industry Standard 2” x 4” x 1.25
|
 |
|
ECS100 Serie
80/100 W - Leistung bei Konvektionskühlung IT & Medizin Zulassungen Standardindustriegehäuse 2” x 4” x 1.25
|
 |
|
POE Serie
100 Watt Compact 2” x 4” x 1.2” Size Power Over Ethernet Compatible
|
 |
|
ECC100 Serie
100 W - Baseplate gekühlt Betrieb von '-40 °C bis +75 °C Hoher Wirkungsgrad Resonant Topology
|
 |
|
ECM40-100 Serie
40-100 Watt Kompakte Abmessungen - Hohe Leistungsdichte Industrie & Medizin Zulassungen
|
 |
|
CLC125 Serie
125 W Forced-cooled Rating Green Mode, <0.5 W Standby Power Hohe Leistungsdichte
|
 |
|
ECM140 Serie
140 Watt Leistung bei Konvektionskühlung Schutzklasse I und II Versionen
|
 |
|
SDS120-180 Serie
120-180 Watt 3 x 5 Inch Grundfläche 150 W Medical Version
|
 |
|
JPS130 Serie
130 Watt Hoher Wirkungsgrad Medizinzulassungen (JPS130-M)
|
 |
|
JPM Serie
80-160 Watt Output Voltages from 3.3 to 48 VDC Hohe Zuverlässigkeit
|
 |