1. 629

    超広帯域8:1入力範囲、ハーフブリック150ワットDC-DCコンバータを提供します

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Powerは超広範囲入力が必要とされる幅広いアプリケーションを対象とした、150WハーフブリックDC-DCコンバータのQSB150シリーズを発表しました。 61.5 x 57.9 x 12.7 mm(2.40 x 2.28 x 0.50インチ)の業界標準ハーフブリック・フットプリントに準拠して既存の業界標準とのピン互換性を持ち、QSB150は効率が高く通常最大92%です。 + 12〜+ 48...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (1630)

  2. 613

    XP Power、コンパクトな ”3 x 5" U-チャンネル・フォーマットでロープロファイルの225 W電源を発表

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Powerは 小型Uチャネル・フットプリントで工業用及び医療用安全認可を取得した、高出力密度&超薄型タイプの225W AC / DC電源 UCP225シリーズ を発表しました。

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (2606)

  3. 518

    XP Powerは 広範囲入力6W 及び 8W DC-DCコンバータを、超小型DIP-16パッケージにて提供します

    Posted on 2017年5月18日

    JWE

    XP Powerは 超小型DIP-16パッケージにて2種類の完全絶縁型DC-DCコンバータを発表し、最大 50W / in3 の高密度出力を実現しました。2つの超広範囲入力電圧にて、ITE(国際情報技術機器)安全認可IEC60950-1及び UL/cUL60950-1に準拠したスルーホールマウントDC-DCコンバータが必要な あらゆるアプリケーションに最適です。

    Read more

    Tags: | View count: (4232)

  4. 420

    産業用アプリケーションをターゲットとする超薄型DINレール電源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Powerは本日、高効率の超薄型DINレールAC-DC電源DPCシリーズを発表しました。 30、50、及び70ワットの単一出力モデルで、入力切替スイッチを必要とせずに 90〜264 VAC の汎用入力範囲に対応しています。現世代のDINレール電源よりも44%スリム化され、レール・スペースを大幅に削減し、30 Watt DPC30 は僅か 90.0 x 100.0 x 22.5 mm (3.6 x 3.94 x 0.89インチ)です。又 50ワット DPC50 は 90.0 x 100.0 x 30.0 mm (3.6 x 3.94 x...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (4477)

  5. 323

    業界最小のレギュレートされ絶縁された9 W DC-DCコンバータは、4:1の入力範囲を提供

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Powerは本日、コンパクトな9ワットDC-DCコンバータのITZシリーズを発表しました。 業界最小レベルの9 W DC-DCコンバータであるこのユニットは、超広帯域4:1入力に対応し、シングルおよびデュアル出力で使用できます。 21.9 x 11.2 x 9.6 mm(0.86 x 0.44 x 0.38インチ)の超小型メタルケースSIP-8パッケージに収められたこのコンバータは、最大89%の効率で、44ワット/立方インチの電力密度を備えています。...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (4969)

  6. 124

    XP Power の 18~36 Wデスクトップ(アダプター)電源は、最新level VI 及び CoC Tier 2 エネルギー基準を満たしています

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Powerは最新の level VI 及び CoC Tier 2グリーン規格 に適合する4種類の外部 / デスクトップ(アダプター)電源を発表しました。単一出力電源にて エネルギー効率の向上と無負荷消費電力の削減を目的とした 現在の法律を満たす必要のある新しい設計の為に、低消費電力の外部取付け 18, 24, 30 又は 36W 電源を必要とする御客様に最適です。

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (6566)