1. 1012

    XP Powerはコスト重視のアプリケーション向けに15W及び20W DC-DCコンバータを発売

    Posted on 2017年10月12日

    JTD15 & JTD20

    XP Powerは広域入力範囲のコンパクト・ユニット及び、コスト重視なアプリケーションを対象としたボード実装型DC-DCコンバータJTD15及びJTD20シリーズを発表しました。 このラインナップは計装、放送、ネットワーキング、テレコミュニケーション、データ通信等、複数の市場でパワーソリューションを提供する事を目指しています。

    Read more

    Tags: | View count: (1559)

  2. 104

    XP PowerはComdel買収によりRF電源事業を追加

    Posted on 2017年10月4日

    Comdel

    XP Powerは、米国のマサチューセッツ州マサチューセッツ州Comdel Inc.の高周波(RF)電源の設計者及び製造業者のビジネスと資産を取得した事を発表しました。 この2,300万ドルの契約は、XP Powerの製品をRF電源に拡張して幅広いAC-DC及びDC-DC電源を補完します。 ComdelはXP PowerのRF Power Divisionとなり、ComdelのCEO、Scott Johnsonは、新しい事業部としてRF事業を継続する予定です。

    Read more

    Tags: | View count: (2312)

  3. 97

    XP Power、工業用および医療用の承認を受けたコンパクトで高効率の750W AC-DC電源をリリース

    Posted on 2017年9月7日

    GSP750

    XP Powerは本日、高効率、900Wのピーク電力能力、単一出力、インテリジェントなファン冷却、産業および医療安全の承認を提供する750W AC-DC電源装置のGSP750シリーズを発表しました。

    Read more

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (3819)

  4. 629

    超広帯域8:1入力範囲、ハーフブリック150ワットDC-DCコンバータを提供します

    Posted on 2017年6月29日

    QSB150W

    XP Powerは超広範囲入力が必要とされる幅広いアプリケーションを対象とした、150WハーフブリックDC-DCコンバータのQSB150シリーズを発表しました。 61.5 x 57.9 x 12.7 mm(2.40 x 2.28 x 0.50インチ)の業界標準ハーフブリック・フットプリントに準拠して既存の業界標準とのピン互換性を持ち、QSB150は効率が高く通常最大92%です。 + 12〜+ 48...

    Read more

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (5130)

  5. 613

    XP Power、コンパクトな ”3 x 5" U-チャンネル・フォーマットでロープロファイルの225 W電源を発表

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Powerは 小型Uチャネル・フットプリントで工業用及び医療用安全認可を取得した、高出力密度&超薄型タイプの225W AC / DC電源 UCP225シリーズ を発表しました。

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (6136)

  6. 518

    XP Powerは 広範囲入力6W 及び 8W DC-DCコンバータを、超小型DIP-16パッケージにて提供します

    Posted on 2017年5月18日

    JWE

    XP Powerは 超小型DIP-16パッケージにて2種類の完全絶縁型DC-DCコンバータを発表し、最大 50W / in3 の高密度出力を実現しました。2つの超広範囲入力電圧にて、ITE(国際情報技術機器)安全認可IEC60950-1及び UL/cUL60950-1に準拠したスルーホールマウントDC-DCコンバータが必要な あらゆるアプリケーションに最適です。

    Read more

    Tags: | View count: (7657)