高電圧DC-DC


私達の高電圧DC電源は、広範囲な高性能要求を満たします

現在XP Powerに加わったEMCOは、40年以上に渡り世界中のOEMメーカー、研究機関や教育機関の為の高電圧電源の設計・製造で業界をリードして来ました。私たちの使命は、駆動性能、省スペース化、コスト効果的且つオンタイム、そしてゼロ欠陥生産サポートに裏打ちされた、信頼性の高い高電圧ソリューションを提供する事です。. 

XP EMCOは、常に他に類を見ない優れた性能、及び小型パッケージ&低価格を導入した新製品を提供する事により、高電圧業界をリードして来ました。事実、今日の高電圧モジュールの業界標準フットプリントの多くは、XP EMCOからのデザイン発信によるものです。


私達の過去40年を通じた品質と信頼性への妥協無き取り組みにより、当社の製品は多くの御客様と世代で信頼出来る一部となりました。宇宙空間での動作や、地下深く、又は敏感な実験装置等、それらの多くが当社製品の高い性能と信頼性に依存しています。


広範囲な高電圧設計・製造経験により開発し、実績ある信頼性の高い部品とプロセスを駆使して新製品を製造します。XP EMCO全ての製品設計・製造は、XP EMCO 「フレックス・チェーン」、無駄の無い要求フロー・プロセスにより、御客様に対する最高品質、短いリードタイム、そして低コストの提供を保証致します。


高電圧電源製品

私達の高電圧直流電源製品は、広範囲な高性能要求を満たします。精密分析的な商品からクリティカル・ミッションな機器まで、全ての御客様の共通点である:故障無き、安定したパフォーマンス、を提供します。
40年以上に渡り、XP EMCO高電圧は、御客様の要件を満たし、そして超えて来ました。最も過酷な条件下での実行を要する敏感な実験器具や科学機器を開発している場合、高い性能と信頼性を満たす為に、当社の製品により解決する事が出来ます。

比例 特性

実証済みの高信頼性と、汎用性の高い低コスト DC 高電圧直流変換を提供します。出力電圧は入力電圧に直接比例し、0.7Vから最大入力まで線形(リニア)です。オプションには、1 つの低コスト モジュールから正と負の両方の出力を提供出来る、出力センター タップが含まれます。

制御 特性

DC - HVDCモジュール制御精度は、簡単な外部制御やデザイン・インを備えています。指定された入力電圧と負荷範囲に渡って、安定したHVDC出力を提供します。線形低電圧入力制御により、公称出力電圧の0 ~ 100%までプログラム可能です。

特注 対応

XP EMCOは、プロジェクト個々の仕様を満足するカスタム(特注)や、セミカスタム(モディフィケーション)の設計にも対応致します。私達は精密科学機器用の衛星通信システム・アプリケーション等、広範囲高電圧製品の設計経験も持っています。更に、AC入力仕様にも対応致します。

制御と比例

このビデオチュートリアルでは副社長 Mike Doherty より、高電圧製品の機能と、直流高電圧コンバータに比例・制御された高電圧DC - DC の利点について説明致します。

市場アプリケーション

宇宙船の充電監視を行う衛星通信システム等の航空宇宙技術市場では、最も過酷な条件下での安定高電圧供給源としてのHV電源を必要とします。厳格な温度、衝撃、電磁、及び振動試験を経たXP EMCOの高電圧電源は、安定したパフォーマンスと信頼性を実証しています。

  • 荷電粒子エネルギーアナライザ
  • 衛星

高い安定性、低リップルと、規則正しい出力レベルの XP EMCO HV電源 は、精密測定機器や高感度機器への組込に最適です。洗練されたフィルタリングとシールド技術を使用する事により、当社の電源は非常に低リップル・ノイズ、及びEMI/RFIを示します。私達のユニットは、民生から産業用途迄の広範囲な高電圧アプリケーションに最適です。

  • 空気濾過
  • 空気品質試験
  • 誘電体テスト
  • 静電チャック
  • 食品及び飲料の試験
  • 四重極質量分析計
  • 水質分析

XP EMCO は一貫した信頼性の大量生産を実現し、更にコンパクトで信頼性が高く、経済的な製品を提供する事によって医療分野に於ける高電圧技術の進歩を更に支援致します。当社の小型高電圧電源は静電気事象や放射排出及びノイズに免疫を有しており、これらの信頼性機能は敏感な機器での使用に最適です。

  • キャピラリー電気泳動 (CE)
  • 細胞分離
  • イメージング
  • 四重極質量分析計
  • 質量分析

40年以上に渡り軍事、防衛プログラムにて信頼と実勢を有する高電圧電源サプライヤー XP EMCOは、最も厳しい性能と信頼性の要求を満たしています。クリティカル・ミッションに於けるアプリケーションでは失敗の余地がありません。当社の電源は、冗長性と一次回路の保護設計が成され、静電気事象と RF に免疫があります。

  • 荷物スキャナ
  • 放射線検出器
  • 脅威検出

精密科学機器分野に於ける開発要求は、長期的信頼性の提供です。EMCO によって設計された小型高圧電源は、最も過酷な性能基準を満たします。私達はあらゆる地域や環境に提供する必要があり、クリティカル・ミッション、及びアプリケーションで使用する為の電源装置設計の経験を有しています。

  • ニュートリノ望遠鏡

A

1 Watts

AH

1.5 Watts

AG

1 Watts

AGH

1.5 Watts

C

1 Watts

CA

1 Watts

CA-T

1 Watts

CB

1 Watts

E

2-3 Watts

F

10 Watts

FS

10 Watts

G

1.5 Watts

GP

1 Watts

P

0.002-0.0024 Watts

Q

0.5 Watts

QH

1.25 Watts

SIP

0.1-1 Watts