鉄道パワーソリューション



鉄道や交通システムの電源ソリューションが要求され、車輌インフラ、及び他のモバイルプラットフォーム上で確実に動作させる為には、技術及びロジスティック仕様を満たす必要があります。当社のエンジニアリングとプロジェクト管理チームは、この分野の専門家です。


XP Power 製品は、世界の車輌や沿線機器にインストールされています。 アプリケーションはコントロール機器から車輌内通信や表示機器に及びます。当社の製品は厳しい要件を満たし、環境試験、安全承認、更に設計耐久テスト(DVT、HALT)をクリアするように設計されています。XP社のエンジニアリングチームは全ての信頼性をクリアすると共に部品サプライヤーとしての厳しい設計基準を満たし、常に世界中の御客様の”身近から”サポートします。

無償 「鉄道カタログ」 請求

カタログでは、以下の論説、クイックリファレンス、及びその他の情報を提供します。

  • 安全規格承認
  • エミッション、及びイミュニティ仕様
  • 漏れ電流と絶縁
  • その他の用件
以下項目は、電源装置を選択する際に検討・考慮される要件の一部です。
  • EN50121、EN50124、EN50125、EN50155&EN50163 と国家規格:RIA、NFA01-510 整合規格への適合。 VDE、ST及びその他
  • 主要部品のディレーティングによる信頼性
  • 完全設計検証試験。(Design Verification Testing: DVT)
  • 長期安定供給と供給終息 (End Of Life: EOL) の管理
  • 専用のプロジェクト管理。
  • 世界中で使用される汎用DCバッテリ入力電圧に対する、広範囲入力電圧
  • EMC/ EMIの制御と、サージやスパイクに対するイミュニティ(対ノイズ性)
  • 頑丈な構造標準
  • 広い動作温度範囲(Typ典型的な-40℃ 〜 70℃)
  • 対流、又は伝導冷却
  • 並列、及び冗長オペレーション
  • 過熱、過電圧、過電流保護
  • RoHS コンプライアンス
  • ISO9001 品質管理システ

エンジニア ソリューション

機械&電気設計

  • 3Dモデル、フォトレンダリング、アニメーション
  • 熱、ストレスや質量シミュレーション
  • 密封ユニット環境
  • 特定のノイズ、リップル規格の為の、フィルタ設計
  • 電源機能及び制御の為のI2Cインタフェースの要件
  • ブラインドメイト、活栓挿抜(ホットスワップ)の専門家
  • マイクロプロセッサ組込みベースでの設計
  • 回路図キャプチャ / シミュレーション
  • 鉄道仕様(RIA、EN、NF、VDEなど)への準拠。

基盤設計・ソフトウェア・プログラミング

  • 市場投入迄の時間改善を実現するタイムリーな電気アセンブリ。
  • 安全性考慮の沿面距離とクリアランス。
  • 生産性を考慮したデザイン。
  • PCBのモデリング&レイアウト。
  • 自社製ソフトウェア / ファームウェア開発。
  • シリアルバスインタフェース - I2C&RS232 / 422。
  • ソフトウェア / ファームウェアの機能。
    • スマートバッテリー・インターフェース(SMBus)
    • バッテリー充電
    • 電源シーケンス
    • 電源アラームと制御

安全コンプライアンス、品質とテスト

  • コンプライアンス・エンジニアリング
  • ULの専門知識、TUV、CSA、CE&CBスキーム
  • 整合規格への準拠:EN50155、EN50125&EN50163
  • レガシー / 国家標準への準拠: RIA、NF、VDE、ST、及びその他v
  • CEマークと国際安全規格に適合
  • リスク分析
  • 100%パラメトリック(統計手法)DVT試験
  • イン・システムのトラブルシューティング対応
  • システムに於ける特定のテスト、及びデータ取得にも対応致します
    • EMC認証に於ける一括受注対応
    • HALT / HASS試験
    • バーンイン