• 医療、産業、テクノロジー、
    各アプリケーション用に設計された電源装置
Powering the World's Critical Systems

製品セレクター ツール

製品セレクター アプリケーションより、AC-DC、DC-DC各々にて必要とされる最適な電源装置やコンバーターが検索出来ます。

App(アプリ)ダウンロード

当社の製品選択セレクター ツールは、無料ダウンロード・アプリとしても御利用頂けます。下のリンクをクリックしてのiOSやAndroidのバージョンから御選び頂けます。

サンプル リクエスト

御選定・価評に際して、無料サンプルを利用頂けます。サンプル リクエストの際は、以下のリンクに従って申込み下さい。

パンフレットとカタログ

私達は、御客様が適切な製品を選択する為の広範囲な文献を有しています。文献は要求に応じて紙、及びコピー形式ダウンロードの両方にて提供可能です。

最新製品情報

フリー在庫チェック

モディフィケーション、アド・バリューによる技術的解決対応

当社の標準的な製品仕様にて満足出来ないケースや、付加価値的な統合仕様が必要とされる場合、モディフィケーション、或いはアド・バリュー設計にも迅速に対応致します。

Product Image

Latest Blog Posts

7
26

Posted: 26-7-2017

Miniature PCB Mount 5 W AC-DC power supply meets international medical safety standards

7
11

Posted: 11-7-2017

Supplying an AC/DC Power Supply from a DC source

6
15

Posted: 15-6-2017

DEF-STD 59-411 and the challenge of Land Class A

6
5

Posted: 5-6-2017

New Version of EN61000-3-2, The Harmonic Current Standard

5
28

Posted: 28-5-2017

Designing for reliability in high voltage applications

5
11

Posted: 11-5-2017

Industry leading 95% efficient 225 Watt AC-DC supply in a 2" x 4" package