1. ott12

    XP Power lancia i nuovi convertitori DC-DC da 15W e 20W per applicazioni sensibili ai costi

    Posted on giovedì 12 ottobre 2017

    JTD15 & JTD20

    XP Power è lieta di presentare le serie JTD15 e JTD20, convertitori DC-DC per montaggio su scheda, che si rivolgono ad applicazioni sensibili ai costi, dove è richiesta un'unità compatta con un ampio range di tensioni di ingresso. La gamma offre una soluzione...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (440)

  2. ott4

    XP Power aggiunge gli alimentatori RF con l’acquisizione di Comdel

    Posted on mercoledì 4 ottobre 2017

    Comdel

    XP Power, uno dei leader mondiali nello sviluppo e nella produzione di soluzioni power per l'industria elettronica, annuncia di aver acquisito il business e l’asset di Comdel Inc., azienda che sviluppa e produce alimentatori a radio frequenza (RF) con base in USA,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (1084)

  3. set7

    XP Power lancia il nuovo alimentatore AC-DC compatto ad alta efficienza da 750W per applicazioni industriali e medicali

    Posted on giovedì 7 settembre 2017

    GSP750

    XP Power è lieta di presentare la serie GSP750, alimentatori AC-DC da 750 W, con alta efficienza, potenza di picco di 900 W, uscite singole, raffreddamento con ventola intelligente e certificazioni di sicurezza industriale e medicale.

    Ulteriori informazioni

    Tags: High Efficiency, Green Power, AC-DC, IT Safety Approvals, Medical Safety Approvals | View count: (2673)

  4. giu29

    DC-DC Converter da 150 Watt half brick con range di ingresso ultra esteso 8:1

    Posted on giovedì 29 giugno 2017

    QSB150W

    XP Power è lieta di presentare la nuova serie QSB150, convertitori DC-DC half brick da 150W, destinati ad una vasta gamma di applicazioni in cui è richiesta un ingresso ultra esteso. Conforme alle dimensioni half brick standard del settore di 61.5 x 57.9 x 12.7 mm...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (4088)

  5. giu13

    XP Power lancia il nuovo alimentatore compatto a basso profilo da 225 Watt in formato U-channel 3”x5”

    Posted on martedì 13 giugno 2017

    UCP225

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie UCP225, alimentatori AC/DC da 225W con alta densità di potenza, profilo estremamente ridotto e con certificazioni di sicurezza sia medicale che industriale in formato compatto U-channel.

    Ulteriori informazioni

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (5074)

  6. mag18

    XP Power presenta i convertitori DC-DC da 6W e 8W ad ampio range di ingresso in formato ultra-compatto DIP-16

    Posted on giovedì 18 maggio 2017

    JWE

    XP Power è lieta di annunciare due nuove serie di convertitori DC-DC isolati in formato ultracompatto DIP-16, che offrono una elevata densità di potenza fino a 50W/in3. Con due intervalli di tensione di ingresso ad ampio range, sono ideali per qualsiasi applicazione...

    Ulteriori informazioni

    Tags: | View count: (6647)