1. mar23

    Il più piccolo convertitore DC-DC da 9W isolato e regolato con ingresso 4:1

    Posted on giovedì 23 marzo 2017

    ITZ09

    XP Power è lieta di annunciare la nuova serie ITZ, convertitori DC-DC regolati compatti da 9 Watt. Riteniamo sia il più piccolo convertitore DC-DC da 9 W del settore, le unità possono funzionare con un ampio range di ingresso 4:1 con modelli da singola o doppia...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (121)

  2. gen24

    Alimentatori desktop 18-36 W di XP Power conformi ai più recenti standard di efficienza level VI e CoC Tier 2

    Posted on martedì 24 gennaio 2017

    VET

    XP Power è lieta di annunciare quattro nuove serie di alimentatori esterni/desktop che soddisfano gli ultimi standard “green” level VI and CoC Tier 2. Questi alimentatori a singola uscita sono l'ideale per i clienti che richiedono una fonte di alimentazione...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (1752)

  3. dic21

    XP Power presenta i nuovi AC/DC incapsulati da 80 Watt in formato ultracompatto

    Posted on mercoledì 21 dicembre 2016

    ECE80

    XP Power è lieta di annunciare oggi la serie nuova serie ECE80, moduli di alimentazione AC-DC ad alta efficienza incapsulati da 80W a singola uscita e con basso assorbimento in assenza di carico. I moduli sono perfetti per i clienti che richiedono una soluzione power per un...

    Ulteriori informazioni

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (3254)

  4. dic6

    Alimentatori da parete medicali XP Power conformi agli standard level VI e Tier 2

    Posted on martedì 6 dicembre 2016

    ACM

    XP power è lieta di annunciare oggi le nuove serie ACM06 e ACM18, alimentatori da parete / plug top che soddisfano gli ultimi standard del Department of Energy (DoE) Level VI e il Codice di Condotta (CoC) Tier 2. Questi modelli a singola uscita, rispettivamente da 6W e 18W,...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (3964)

  5. nov10

    XP Power firma l’accordo di distribuzione globale con RS Components e Allied Electronics

    Posted on giovedì 10 novembre 2016

    RS & Allied

    XP Power è lieta di annunciare l’accordo globale con il distributore di elettronica Electrocomponents plc, che comprende i brand RS Components and Allied Electronics. Gli alimentatori AC-DC, i convertitori DC-DC e i convertitori ad alta tensione di XP Power, con oltre...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (4498)

  6. nov3

    Nuovi convertitori DC-DC miniaturizzati da 2 Watt per applicazioni medicali ora disponibili

    Posted on giovedì 3 novembre 2016

    ISM02 & IML02

    XP Power è lieta di annunciare i nuovi convertitori DC-DC IML02 & ISM02 miniaturizzati da 2W per l’utilizzo nei dispositivi medicali che richiedono un isolamento di sicurezza tra l'ingresso e l'uscita. Questi convertitori offrono un isolamento rinforzato di 4000...

    Ulteriori informazioni

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (4336)