Difesa & Avionica


Alimentatori Custom Militari

Le soluzioni Power per sistemi di Difesa & Avionica devono rispettare una vasta gamma di requisiti tecnici e logistici non semplici da attuare, e funzionare in modo affidabile nelle missioni più critiche, in mare, terra o aria. I nostri team di ingegneri e project management sono esperti in questo settore.

Migliaia di prodotti XP Power sono stati dispiegati in vari incarichi operativi a livello globale. I nostri prodotti sono progettati per soddisfare gli impegnativi requisiti e sottoposti a numerosi test ambientali, certificazioni di sicurezza, test di verifica di progetto (DVT) e test HALT. I nostri team di ingegneri si trovano in tutto il mondo per essere vicino ai nostri clienti, usando componenti solo da fornitori approvati che soddisfino le nostre collaudate linee guida di progettazione, garantendo alta affidabilità dal momento che è stato progettato da zero.

defense brochure

Ricevi GRATIS la Brochure

La brochure illustra tutti i nostri più recenti prodotti, progettati per soddisfare le specifiche di difesa e avionica:

  • Moduli di Alimentazione e Filtri
  • Configurabili & Land Class A
  • Alimentatori Rugged
  • Guida rapida di riferimento per MIL-STD & DEF-STAN

Qui di seguito si possono trovare alcuni dei requisiti che devono essere considerati quando si seleziona un fornitore per l’alimentatore.

  • Conformità agli standard nazionali: DEF-STAN 59-411, 61-5pt 6 issue 5 o 6, MIL-STD 1275, 704, 461 & 810
  • Affidabilità utilizzando derating sui componenti
  • Testing completo di verifica del progetto (DVT)
  • Gestione del ciclo di vita del prodotto e del suo Fine Vita (EOL)
  • Gestione del progetto dedicata
  • Ampio range di tensioni di ingresso per l’utilizzo con i voltaggi DC delle comuni batterie
  • Controllo delle EMC/EMI e immunità agli spike e surge
  • Standard di costruzione rugged
  • Ampia gamma di temperature di funzionamento (tipicamente da -40°C a 70°C)
  • Raffreddamento a convezione o a conduzione
  • Funzionamento parallelo e ridondante
  • Protezione termica, da sovratensione e da sovracorrente

Riferimenti Rapidi

Standard EMC

MIL-STD 461F è comunemente specificato per le emissioni condotte e, in UK il DEF STAN 59-41 e il più recente DEF STAN 59-411, è un requisito fondamentale. I test richiesti per questi standard sono abbastanza unici perché utilizzano diverse reti di stabilizzazione dell'impedenza di linea e varie tecniche di misura e di rilevazione.

Condizioni degli ingressi

Gli elementi chiave per gli alimentatori sono l'immunità condotta e le emissioni condotte standard. MIL-STD 1275, MIL-STD 704 e DEF STAN 61-5 sono comunemente utilizzate come standard di immunità. MIL-STD 1275 riguarda i requisiti per le applicazioni per i veicoli militari, MIL-STD 704 comprende le applicazioni aeronautiche militari e DEF STAN 61-5 si occupa dei veicoli militari, navi da guerra e aerei.

CCH400-600

400-600 Watts

ECC100

100 Watts

MCC400-600

 

MCM60

60 Watts

MCS65

65 Watts

MTC05-30

5-30 Watts

MTC35-150

35-150 Watts

MTF

50 Watts

MTH100

 

DSF226

 

DSF&FSO

100-500 Watts

ECE05-10

5-10 Watts

ECE20-40

20-40 Watts

ECE60

60 Watts

ASB110

110 Watts

CCM250

 

HHP650

650 Watts

fleXPower

 

HPU1K5

1500 Watts

GFR1K5

1500 Watts

QSB75-350

75-350 Watts

QSB300

300 Watts

QSB400

400 Watts

QSB600

600 Watts

BCC

200-400 Watts

QSB15048W

150 Watts