DC-DC High Voltage


I nostri convertitori DC ad alta tensione soddisfano una vasta gamma di richieste per elevate prestazioni

Per oltre quattro decadi la EMCO High Voltage Corporation, ora parte di XP Power, ha guidato il settore nella progettazione e costruzione di alimentatori ad alta tensione per i produttori di apparecchiature particolari, per laboratori di ricerca e per istituti educativi in tutto il mondo. La nostra missione è fornire soluzioni ad alta tensione con elevate prestazioni riducendo lo spazio necessario, economiche ed estremamente affidabili, garantendo un supporto immediato e una produzione “zero defect”. 

XP EMCO è in continuo miglioramento della tecnologia ad alta tensione, introducendo nuovi prodotti che offrono prestazioni superiori in formati più piccoli a prezzi simili o inferiori.  Di fatto, molti formati standard di oggi del settore per i moduli ad alta tensione derivano da progetti XP EMCO.


Il nostro impegno constante per la qualità e l'affidabilità nel corso degli ultimi quattro decenni ha portato i nostri prodotti a diventare una parte affidabile in molte generazioni dei prodotti dei nostri clienti. Sia che lavorino nello spazio, sottoterra o in strumentazioni da laboratori ad alta sensibilità, queste applicazioni dipendono dalle elevate prestazioni e affidabilità dei nostri prodotti.


La nostra vasta esperienza nella progettazione e produzione di convertitori ad alta tensione ci consente di sviluppare e produrre nuovi prodotti utilizzando componenti collaudati e processi ad alta affidabilità. Tutti i prodotti XP EMCO sono progettati e realizzati con "Flex-Chain” di XP EMCO, un processo spinto dalla domanda del cliente che fornisce massima qualità, ridotti tempi di consegna, e assicura ai nostri clienti costi di gestione minimi.


Prodotti per l’Alimentazione ad Alta Tensione

I nostri convertitori DC ad alta tensione soddisfano una vasta gamma di richieste per alte prestazioni. Da strumenti di precisione per l’analisi a apparecchiature per applicazioni critiche, i campi dei nostri clienti hanno tutti una cosa in comune: la necessità di garantire prestazioni costanti nel tempo senza guasti. Da oltre 40 anni, XP EMCO High Voltage ha soddisfatto e superato le richieste dei nostri clienti. Sia che si sviluppi strumenti da laboratorio ad alta sensibilità o attrezzature scientifiche che devono funzionare in condizioni critiche, si può far affidamento ai nostri prodotti per soddisfare il bisogno di elevate prestazioni e affidabilità.

Proporzionali

Forniamo convertitori DC / DC ad alta tensione versatili e a basso costo con comprovata affidabilità. La tensione di uscita è direttamente proporzionale alla tensione di ingresso ed è lineare da 0.7V all’ingresso massimo. Le opzioni includono un pin di tensione centrale in uscita per avere le uscite sia positive che negative da un solo modulo a basso costo.

Regolati

Moduli di precisione regolati DC –HVDC che dispongono di un facile controllo esterno semplificando la progettazione. Forniscono un’uscita HVDC stabile all’interno del range specifico per la tensione di ingresso e del carico. Programmabili totalmente da 0 al 100% della tensione di uscita nominale tramite un pin di ingresso lineare di controllo a bassa tensione.

Custom

XP EMCO progetta alimentatori custom o semi-custom in grado di soddisfare le specifiche del vostro progetto. Abbiamo una esperienza nella progettazione di prodotti ad alta tensione per un ampio spettro di applicazioni, dai sistemi di comunicazione satellitare agli strumenti scientifici di precisione. Sono inoltre disponibili con ingresso AC.

Proporzionale vs. Regolato

In questo video tutorial, Mike Doherty, Vice Presidente dei prodotti ad alta tensione, descrive le caratteristiche e i benefici dei convertitori DC – high voltage DC proporzionali e regolati.

Applicazioni per i Mercati

Dai sistemi di comunicazione satellitare agli strumenti di monitoraggio dei veicoli spaziali, queste tecnologie aerospaziali richiedono alimentatori ad alta tensione che forniscono una fonte stabile di alto voltaggio nelle condizioni più estreme. I convertitori XP EMCO ad alta tensione sottoposti a temperature estreme, shock, forti campi elettromagnetici e test di vibrazione, dimostrano le loro costanti prestazioni e l'alta affidabilità.

  • Analizzatore di Energia per Particelle Cariche
  • Satellite

Alta stabilità, basso ripple, e livelli di uscita ben regolati fanno degli alimentatori XP EMCO HV ideali per essere integrati in dispositivi per la misura ad alta precisione e per altre apparecchiature ad alta sensibilità. Attraverso l'uso di sofisticati filtri e tecniche di schermatura, i nostri alimentatori hanno ripple, rumore e EMI / RFI estremamente bassi. Le nostre unità sono ideali per una vasta gamma di applicazioni consumer e industriali ad alta tensione.

  • Sistemi di Filtraggio dell’Aria
  • Analisi della Qualità dell’Aria
  • Test di Rigidità Dielettrica
  • Electro-Static Chuck
  • Test su Alimenti e Bevande
  • Spettrometri di Massa Quadripolari
  • Analisi della Qualità delle Acque

XP EMCO contribuisce ulteriormente nell'avanzamento delle tecnologie medicali ad alta tensione, offrendo prodotti di dimensioni ridotte, affidabili, economici che possono essere prodotti in grandi volumi con affidabilità costante nel tempo. I nostri compatti alimentatori ad alta tensione sono immuni alle scariche elettrostatiche e hanno basse emissioni e rumore. Queste e altre caratteristiche di affidabilità li rendono adatti per l'uso in apparecchiature estremamente sensibili.

  • Elettroforesi Capillare
  • Separazione delle Cellule
  • Imaging
  • Spettrometri di Massa Quadripolari
  • Spettrometria

Siamo fornitori di fiducia di alimentatori ad alta tensione per i programmi militari e di difesa da oltre 40 anni, XP EMCO soddisfa le richieste più esigenti in termini di prestazioni e affidabilità. Nelle applicazioni critiche, non c'è spazio per l'errore. I nostri alimentatori sono progettati con ridondanze e protezioni per i circuiti primari e sono immuni alle scariche elettrostatiche e RF.

  • Scanner per Bagagli
  • Rilevatore di Radiazioni
  • Rilevatore Materiali Pericolosi

Lo sviluppo di strumenti scientifici di precisione richiede alimentatori con comprovata affidabilità a lungo termine. Gli alimentatori compatti ad alta tensione progettato da EMCO soddisfano i criteri di performance più estremi. Abbiamo una lunga esperienza nella progettazione di alimentatori per l'utilizzo in applicazioni critiche che devono funzionare in qualsiasi clima e luogo.

  • Telescopio per Neutrini

A

1 Watts

AH

1.5 Watts

AG

1 Watts

AGH

1.5 Watts

C

1 Watts

CA

1 Watts

CA-T

1 Watts

CB

1 Watts

E

2-3 Watts

F

10 Watts

FS

10 Watts

G

1.5 Watts

GP

1 Watts

P

0.002-0.0024 Watts

Q

0.5 Watts

QH

1.25 Watts

SIP

0.1-1 Watts