1. juin29

    Nouveaux convertisseurs DC-DC au format demi-brique (Half brick) de 150 watts proposant une plage d'entrée en tension ultra large de 8:1

    Posted on jeudi 29 juin 2017

    QSB150W

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de la série QSB150 de convertisseurs DC-DC au format demi brique (Half brick) de 150 Watt destinés à une large gamme d'applications où une plage d'entrée en tension ultra-large est...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Baseplate-cooled, DC-DC | View count: (894)

  2. juin13

    XP Power présente une nouvelle série d’alimentations AC-DC de 225 W de faible hauteur dans un format compact de 3 "x 5" avec un boitier de type profilé en U (U-channel).

    Posted on mardi 13 juin 2017

    UCP225

    XP Power a annoncé l’introduction de la série UCP225 d'alimentations AC/DC de 225W, présentant une forte densité de puissance, ainsi qu'une faible épaisseur grâce à un boitier de type profilé en U, répondant aux...

    Lire plus

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (1879)

  3. mai18

    XP Power introduit une nouvelle gamme de convertisseurs DC-DC, de 6W et 8W à large plage entrée dans un boîtier ultra compact.

    Posted on jeudi 18 mai 2017

    JWE

    XP Power a annoncé aujourd'hui deux nouvelles séries de convertisseurs DC-DC entièrement isolés dans un boîtier DIP-16 ultra compact, offrant une densité de puissance très élevée allant jusqu'à 50W / in3. Avec...

    Lire plus

    Tags: | View count: (3537)

  4. avr.20

    Nouvelles alimentations rail DIN, ultra-minces destinées aux applications industrielles

    Posted on jeudi 20 avril 2017

    DPC

    XP Power annonce aujourd'hui l’introduction de la nouvelle famille d’alimentations AC-DC au format rail DIN, ultra-minces présentant un rendement élevé. Cette nouvelle série se décline en plusieurs puissances de 30, 50 et 70 Watt, tous...

    Lire plus

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (3855)

  5. mars23

    XP Power introduit de nouveaux convertisseurs DC-DC parmi les plus petits du marché dans la gamme des 9 W , régulés et isolés et possédant une plage d'entrée 4: 1

    Posted on jeudi 23 mars 2017

    ITZ09

    XP Power a annoncé aujourd'hui l’introduction de la nouvelle série ITZ de convertisseurs DC-DC 9 Watt régulés compacts. Conçus comme les plus petits convertisseurs DC-DC de 9 W de l'industrie, ces appareils sont compatibles avec une tension...

    Lire plus

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (4356)

  6. janv.24

    XP Power annonce aujourd'hui l’introduction de trois nouvelles séries de blocs d'alimentation externes / de type desktop, qui répondent aux normes US Level VI et Européennes CoC Tier 2 les plus récentes.

    Posted on mardi 24 janvier 2017

    VET

    Ces alimentations disposent d'une tension de sortie unique et trouveront idéalement leur application chez les industriels qui ont besoin d'une source d'énergie externe de faible puissance de 18, 24, 30 ou 36W pour leurs nouveaux designs qui doivent respecter la...

    Lire plus

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (5920)