Solutions d'alimentation pour le secteur ferroviaire



Les solutions d'alimentation destinées au réseau ferroviaire et aux systèmes de transport doivent satisfaire à une série de spécifications techniques et d'exigences logistiques pour être installées et utilisées de manière fiable sur le matériel roulant, l'infrastructure de voie et autres plateformes mobiles. Nos équipes d'ingénierie et de gestion de projets sont des experts dans ce domaine.


Des milliers de produits XP Power ont été installés sur du matériel roulant et des équipements de voie dans le monde entier. Parmi les applications, citons la signalisation, le contrôle de croisement, la radio et les affichages en cabine. Nos produits sont conçus pour satisfaire aux exigences les plus strictes et sont soumis à des tests environnementaux approfondis, des agréments de sécurité, des essais de vérification de la conception et des essais HALT. Nos équipes d'ingénierie sont implantées aux quatre coins du monde afin d'être proches de nos clients. Elles n'ont recours qu'à des fournisseurs de composants agréés et des composants qui satisfont nos directives de conception prudentes, veillant à ce que la fiabilité soit intégrée dans la conception depuis le tout début.

Demandez votre brochure ferroviaire GRATUITE

Cette brochure comporte une section aide-mémoire qui traite des sujets suivants:

  • Agréments de sécurité
  • Caractéristiques en matière d'émission et d'immunité
  • Courants de fuite et isolement
  • Exigences de séparation
Voici quelques-unes des exigences dont il convient de tenir compte lors du choix d'un fournisseur d'alimentation électrique
  • Conformité aux normes harmonisées : EN50121, EN50124, EN50125, EN50155 & EN50163 et normes nationales : RIA, NFA01-510. VDE, ST et autres
  • Fiabilité par un déclassement prudent des composants
  • Essais complets de vérification de la conception
  • Cycle de vie long et gestion de la fin de vie du produit
  • Gestion de projet dédiée
  • Large plage de tension d'alimentation pour les tensions d'alimentation des batteries DC fréquemment utilisées dans le monde entier
  • Contrôle CEM/EMI et immunité aux pointes et surtensions
  • Norme robuste
  • Large plage de températures de fonctionnement (généralement de -40°C à 70°C)
  • Refroidissement par convection ou conduction
  • Fonctionnement en parallèle ou redondant
  • Protection thermique, de surtension et de surintensité
  • Conformité RoHS
  • Système de gestion de la qualité ISO9001

Solutions techniques

Conception mécanique et électrique

  • Modèle 3D, rendu photo, animation
  • Simulation thermique, stress et masse
  • Unités scellées écologiquement
  • Filtre conçu pour des normes spécifiques de bruit et d'ondulation
  • Exigences d'interface I2C pour le contrôle et l'état de santé de l'alimentation électrique
  • Experts en aveugle et remplaçables à chaud
  • Conception basée sur des microprocesseurs intégrés
  • Saisie / simulation de schéma
  • Conformité avec les spécifications ferroviaires (RIA, EN, NF, VDE, etc.)

Conception de carte de circuit imprimé et programmation logicielle

  • Montages électriques rapides afin d'améliorer le délai de lancement du client
  • Ligne de fuite et distance d'isolement pour une sécurité optimale
  • Conception axée sur la fabricabilité
  • Modélisation et topologie des cartes de circuits imprimés
  • Développement de logiciels / micrologiciels maison
  • Interfaces de bus en série - I2C & RS232 / 422
  • Fonctionnalités des logiciels / micrologiciels
    • Interface de batterie intelligente (SMBus)
    • Chargement de batterie
    • Séquençage d'alimentation
    • Alarme et contrôle d'alimentation

Conformité, qualité et tests de sécurité

  • Ingénierie de conformité
  • Connaissances approfondies des plans UL, TUB, CSA, CE & CB
  • Conformité aux normes harmonisées : -EN50155, EN50125 & EN50163
  • Conformité aux normes héritées/nationales : - RIA, NF, VDE, ST et autres
  • Marquage CE et agréments de sécurité internationaux
  • Analyse des risques
  • Essais de vérification de la conception 100% paramétriques
  • Dépannage dans le système
  • Possibilité de réaliser des essais propres au système
    • Certification CEM clé en main
    • Tests d'intégrité HALT/HASS
    • Rodage