DC/DC Haute Tension


Notre gamme de convertisseurs haute tension répond à des besoins de hautes performances

Pendant quarante ans EMCO High Voltage Corporation, maintenant intégré à XP Power, a été leader mondial dans le développement et la fabrication d’alimentations Haute Tension pour les équipementiers, les laboratoires de recherche et les universités. Notre mission est de vous fournir des solutions Haute Tension performantes, de faibles encombrements, bon marché et très fiables avec le support d’une production zéro défaut. 

XP EMCO a continuellement devancé la technologie haute tension en introduisant des nouveaux produits offrant des performances supérieures dans des boitiers plus petits à prix comparable ou meilleur marché. En fait, de nombreux encombrements standards de l’industrie sont issus des développements de XP EMCO.


Notre engagement sans compromis sur la qualité et la fiabilité durant ces années a permis à nos produits d’être la partie fiable dans de nombreux produits de nos clients. Que ce soit en fonctionnement en extérieur, dans les grandes profondeurs ou dans des équipements de laboratoires sensibles, nos produits fournissent de hautes performances et une très grande fiabilité.


Notre grande expérience dans le développement et la fabrication de produits Haute Tension, nous permet de développer et de fabriquer de nouveaux produits utilisant des composants à haute fiabilité reconnue et des processus qui ont fait leur preuve. Tous les produits XP EMCO sont développés et fabriqués de façon à fournir la qualité maximum, des délais courts et une très grande fiabilité.


Alimentation Haute Tension

Nos convertisseurs Haute Tension répondent à une large gamme de besoins haute performance. Depuis les instruments analytiques de précision aux équipements critiques toutes les applications de nos clients ont une chose en commun: le besoin de fournir des performances consistantes sans panne. Depuis plus de 40 ans, XP EMCO High Voltage a délivré et dépassé les besoins de ses clients. Que vous développiez des instruments sensibles de laboratoire ou des équipements scientifiques qui doivent fonctionner dans les environnements les plus rudes, vous pouvez compter sur nos produits pour répondre à vos besoins de haute performance et de fiabilité.

Alimentation Proportionnelle

Fournit une conversion DC HT à faible cout et avec une fiabilité prouvée. La tension de sortie est directement proportionnelle à la tension d’entrée linéairement de 0.7V à la tension maximum. En option un point milieu permet de fournir des tensions de sortie positives et négatives à partir d’un même module faible cout.

Alimentation Régulée

Convertisseurs  DC Haute Tension régulés précisément fournissant un control externe facile. Délivrant une tension de sortie DC HT sur toute la gamme d’entée spécifiée et pour la gamme complète de charge. Entièrement programmable de 0 à 100% de la tension nominale de sortie à travers un control linéaire basse tension de l’entrée.

Alimentation sur demande

XP EMCO peut étudier une alimentation spécifique ou semi spécifique répondant à vos besoins. Nous avons l’expérience pour développer des produits Haute Tension pour un spectre important d’applications. Des systèmes de communications satellites aux instruments scientifiques de précision. Des entrées AC sont aussi disponibles.

Comparaison entre proportionnel et régulé

Dans cette vidéo, Mike Doherty, Vice-Président, pour les produits Haute Tension, décrit les caractéristiques et les avantages des convertisseurs HT régulés et proportionnels.

Applications par marché

Des systèmes de communications satellites aux moniteurs d’engins spatiaux, la technologie Aerospatiale a besoin d’alimentations qui fournissent une source de tension HT stable dans les plus extrêmes conditions. Subissant des tests rigoureux de température, de chocs, électromagnétiques et de vibrations, les alimentations Haute Tension de XP EMCO assurent des performances constantes et fiables.

  • Analyseur d'énergie de particules ionisées
  • Satellite

La haute stabilité, le faible bruit résiduel et des niveaux élevés de régulation des tensions de sortie font des alimentations HT XP EMCO un choix parfait pour leur intégration dans des systèmes de mesures de précision et autres équipements sensibles. A travers l’utilisation de filtres sophistiqués et de techniques de blindage, nos alimentations présentent des niveaux extrêmement bas de bruit et de perturbations électromagnétiques. Nos produits conviennent parfaitement à de nombreuses applications HT industrielles ou grand public.

  • Filtration de l'air
  • Essais de qualité de l'air
  • Essais diélectriques
  • Manipulation des wafers par effet électrostatique
  • Test d'aliments et de boissons
  • Spectromètres de masse quadripolaires
  • Analyse de la qualité de l'eau

XP EMCO aide au développement de la technologie Haute Tension dans le médical en fournissant des produits compacts, fiables et économiques qui peuvent être fabriqués en grand volume et de manière sure. Nos alimentations HT miniatures sont immunes aux décharges électrostatiques ainsi qu’aux perturbations rayonnées et au bruit. Ceci et d’autres caractéristiques de fiabilité en font des produits appropriés aux équipements sensibles.

  • Électrophorèse capillaire
  • Séparation des cellules
  • Imagerie
  • Spectromètres de masse quadripolaires
  • Spectrométrie

Fournisseur fiable depuis quarante ans d’alimentations Haute Tension pour les programmes militaires et de défense, XP EMCO répond aux plus fortes exigences de performances et de fiabilité. Dans les applications de terrain, il n’y a pas de place pour l’erreur. Nos alimentations sont étudiées avec des redondances et des protections sur les circuits du primaire et sont immunes aux perturbations électromagnétiques et radio fréquence.

  • Scanners de bagages
  • Détection des rayonnements
  • Détection des menaces

Le développement d’instruments Scientifiques de précision nécessite des alimentations avec des fiabilités long terme prouvées. Les alimentations Haute Tension étudiées par EMCO répondent aux plus extrêmes critères de performances. Nous développons des alimentations utilisées dans des applications critiques qui fonctionnent dans toutes les régions et climats.

  • Telescope Neutrino

A

1 Watts

AH

1.5 Watts

AG

1 Watts

AGH

1.5 Watts

C

1 Watts

CA

1 Watts

CA-T

1 Watts

CB

1 Watts

E

2-3 Watts

F

10 Watts

FS

10 Watts

G

1.5 Watts

GP

1 Watts

P

0.002-0.0024 Watts

Q

0.5 Watts

QH

1.25 Watts

SIP

0.1-1 Watts