Défense et avionique


Puissance militaire personnalisée

Les solutions d'alimentation électrique pour les systèmes de défense et d'avionique doivent se conformer à un grand nombre d'exigences techniques et logistiques complexes, qui doivent être installées et utilisées en toute fiabilité dans ces plateformes aériennes, terrestres et maritimes vitales et exigeantes. Nos équipes d'ingénierie et de gestion de projets sont des experts dans ce domaine.

Des milliers de produits XP Power ont été déployés dans des fonctions opérationnelles à travers le monde. Nos produits sont conçus pour satisfaire aux exigences les plus strictes et sont soumis à des tests environnementaux approfondis, des agréments de sécurité, des essais de vérification de la conception et des essais HALT. Nos équipes d'ingénierie sont implantées aux quatre coins du monde afin d'être proches de nos clients. Elles n'ont recours qu'à des fournisseurs de composants agréés et des composants qui satisfont nos directives de conception prudentes, veillant à ce que la fiabilité soit intégrée dans la conception depuis le tout début.

defense brochure

Demandez votre brochure GRATUITE

Cette brochure présente les derniers produits conçus pour satisfaire aux exigences en matière de défense et d'avionique:

  • Filtres et modules d'alimentation
  • Classe A terrestre et configurable
  • Alimentations électriques robustes
  • Aide-mémoire MIL-STD & DEF-STAN

Voici quelques-unes des exigences à prendre en compte lors du choix d'un fournisseur d'alimentation électrique.

  • Conformité aux normes nationales : DEF-STAN 59-411, 61-5pt 6 numéro 5 ou 6, MIL-STD 1275, 704, 461 & 810
  • Fiabilité par un déclassement prudent des composants
  • Essais complets de vérification de la conception
  • Cycle de vie long et gestion de la fin de vie du produit
  • Gestion de projet dédiée
  • Large plage de tensions d'entrée pour les entrées de batterie DC fréquentes
  • Contrôle CEM/EMI et immunité aux pointes et surtensions
  • Norme robuste
  • Large plage de températures de fonctionnement (généralement de -40°C à 70°C)
  • Refroidissement par convection ou conduction
  • Fonctionnement en parallèle ou redondant
  • Protection thermique, de surtension et de surintensité

Aide-mémoire

Normes CEM

La norme MIL-STD 461F s'applique généralement aux émissions conduites. Les normes DEF STAN 59-41 et (plus récemment) DEF STAN 59-411 sont requises au Royaume-Uni. Les exigences de test pour ces normes sont plutôt uniques, puisqu'elles utilisent différents réseaux stabilisateurs d'impédance de ligne et différentes techniques de mesure ou de détection.

Conditions d'entrée

Les normes d'immunité conduite et d'émissions conduites sont les principales normes en matière d'alimentations électriques. Les normes d'immunité fréquemment utilisées sont : MIL-STD 1275, MIL-STD 704 et DEF STAN 61-5. La norme MIL-STD 1275 porte sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les applications pour véhicules militaires. La norme MIL-STD 704 concerne les applications pour avions militaires, tandis que la norme DEF STAN 61-5 s'applique aux véhicules, navires et avions militaires.

CCH400-600

400-600 Watts

ECC100

100 Watts

MCC400-600

 

MCM60

60 Watts

MCS65

65 Watts

MTC05-30

5-30 Watts

MTC35-150

35-150 Watts

MTF

50 Watts

MTH100

 

DSF226

 

DSF&FSO

100-500 Watts

ECE05-10

5-10 Watts

ECE20-40

20-40 Watts

ECE60

60 Watts

ASB110

110 Watts

CCM250

 

HHP650

650 Watts

fleXPower

 

HPU1K5

1500 Watts

GFR1K5

1500 Watts

QSB75-350

75-350 Watts

QSB300

300 Watts

QSB400

400 Watts

QSB600

600 Watts

BCC

200-400 Watts