1. Jun13

    XP Power präsentiert flaches 225W Netzteil U-Chassis mit in 3x5”

    Posted on Dienstag, 13. Juni 2017

    UCP225

    XP Power stellt mit der UCP225 Serie eine nach Industrie- und Medizinnormen zertifizierte extrem flache Gerätebauserie im U-Chassis mit 225W vor.

    Read more

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (411)

  2. Mai18

    XP Power´s 6W und 8W DC/DC Wandler mit Weitbereichseingang in extrem kompaktem DIP-16 Gehäuse

    Posted on Donnerstag, 18. Mai 2017

    JWE

    XP Power stellt heute zwei neue Serien von isolierten DC/DC Wandlern in extrem kompakten DIP-16 Gehäusen mit einer Leistungsdichte von bis zu 50 W/Inch3 vor. Mit durch die Weitbereichseingänge sind sie ideal für Anwendungen geeignet, in denen bestückbare, nach...

    Read more

    Tags: | View count: (2476)

  3. Apr20

    Extrem schmale DIN Rail Netzteile für Industrieanwendungen

    Posted on Donnerstag, 20. April 2017

    DPC

    XP Power stellt heute mit der DPC Serie extrem schmale DIN Rail Netzteile mit sehr gutem Wirkungsgrad vor. Die Geräte mit Singleausgang sind mit 30, 50 und 70Watt verfügbar und arbeiten im Weitbereichseingang von 90 – 264VAC ohne der Notwendigkeit einer...

    Read more

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (2902)

  4. Mrz23

    Kleinster isolierter, geregelter 9W DC/DC Wandler mit 4:1 Eingang

    Posted on Donnerstag, 23. März 2017

    ITZ09

    XP Power stellt heute mit den ITZ seine neuen, kompakten DC/DC Wandler mit 9W vor. Unserer Meinung nach sind dies die kleinsten 9 Watt Wandler und verfügen über einen 4:1 Eingangsbereich und sind mit Single- und Dualausgängen erhältlich. Sie bieten einen...

    Read more

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (3442)

  5. Jan24

    XP Power’s 18-36W Tischnetzteile erfüllen die neuesten Vorschriften der Level VI und Coc Tier 2

    Posted on Dienstag, 24. Januar 2017

    VET

    XP Power stellt heute vier neue Tischnetzteilserien vor, welche die Grenzwerte der aktuellen Level VI und CoC Tier 2 Vorschriften erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang eignen sich hervorragend für Anwendungen in denen externe Netzteile mit geringer Leistung von 18,...

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (5199)

  6. Dez21

    XP Power´s vergossenes 80 Watt AC-DC Modul in extrem kompakten Abmessungen

    Posted on Mittwoch, 21. Dezember 2016

    ECE80

    XP Power stellt heute mit den ECE80 vergossene, hocheffiziente AC/DC Wandler mit 80W mit Singleausgang und geringer Leerlaufleistung vor. Die Module eignen sich hervorragend für Applikationen in denen vergossene Netzteile in extrem kleinem Abmessungen für PCB-, Chassis-...

    Read more

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (6150)