1. Jan24

    XP Power’s 18-36W Tischnetzteile erfüllen die neuesten Vorschriften der Level VI und Coc Tier 2

    Posted on Dienstag, 24. Januar 2017

    VET

    XP Power stellt heute vier neue Tischnetzteilserien vor, welche die Grenzwerte der aktuellen Level VI und CoC Tier 2 Vorschriften erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang eignen sich hervorragend für Anwendungen in denen externe Netzteile mit geringer Leistung von 18,...

    Read more

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (817)

  2. Dez21

    XP Power´s vergossenes 80 Watt AC-DC Modul in extrem kompakten Abmessungen

    Posted on Mittwoch, 21. Dezember 2016

    ECE80

    XP Power stellt heute mit den ECE80 vergossene, hocheffiziente AC/DC Wandler mit 80W mit Singleausgang und geringer Leerlaufleistung vor. Die Module eignen sich hervorragend für Applikationen in denen vergossene Netzteile in extrem kleinem Abmessungen für PCB-, Chassis-...

    Read more

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (2314)

  3. Dez6

    XP Power’s medizinische Steckernetzteile erfüllen Level VI und Tier 2 Vorschriften

    Posted on Dienstag, 6. Dezember 2016

    ACM

    XP Power stellt heute mit den ACM06 und ACM18 medizinisch zertifizierte Steckernetzteile vor, welche die aktuell gültigen Vorschriften des Department of Energy (DoE) Level VI und des Code of Conduct (CoC) Tier 2 erfüllen. Die Geräte mit Singleausgang verfügen...

    Read more

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (3008)

  4. Nov10

    XP Power unterzeichnet weltweites Distributionsabkommen mit RS Components und Allied Electronics

    Posted on Donnerstag, 10. November 2016

    RS & Allied

    XP Power verkündet heute die Unterzeichnung des Vertrags mit dem weltweit agierenden Elektronikdistributor Electrocomponents plc. mit seinen Marken RS Components und Allied Electronics. Damit sind über 2500 verschiedene XP Power Produkte wie Netzteile, DC/DC Wandler und...

    Read more

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (3504)

  5. Nov3

    2 Watt Miniatur DC-DC Wandler für Medizinapplikationen

    Posted on Donnerstag, 3. November 2016

    ISM02 & IML02

    XP Power stellt heute seine neuen 2W Miniatur DC/DC Wandlerserien IML02 & ISM02 für den Einsatz in Medizinanwendungen vor, in denen Sicherheitsisolation zwischen Eingang und Ausgang gefordert wird. Diese Wandler verfügen über verstärkte Isolation mit 4000VAC...

    Read more

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (3401)

  6. Okt12

    XP Power stellt weltweit kleinstes 40W Open Frame Netzteil vor

    Posted on Mittwoch, 12. Oktober 2016

    ECF40

    XP Power stellt heute mit der ECF40 Serie extrem kompakte 40 Watt Netzteile vor. Diese konvektionsgekühlten Open Frame Netzteile sind in der Lage bis +50°C ohne forcierte Belüftung die volle Ausgangsleistung von 40Watt zu liefern. Wir glauben, dass sie mit den...

    Read more

    Tags: High Efficiency, Open-frame, Single Output, Medical, AC-DC | View count: (4787)