Stromversorgungen für die kritischen Systeme der Welt
Sichere, zuverlässige und effiziente Stromversorgungen. Entwickeltund gefertigt für die störungsfreie Integration im Gesundheitswesen, der Halbleiter-Fertigungstechnologie und in industriellen Elektronikanwendungen.
ENTDECKEN SIE UNSERE STROMVERSORGUNGEN
Niederspannungs-, Hochspannungs- und HF-Versorgungen, die von unseren globalen Entwicklungs-, Fertigungs- und Logistikeinrichtungen unterstützt werden und somit weltweiten Support erhalten.
AC/DC-Netzgeräte
Unsere AC/DC-Netzteile von 3 W bis 50 W sind so konzipiert, dass sie den internationalen Standards für EMV, Sicherheit und Energieeffizienz entsprechen, wobei Kompatibilität und Zuverlässigkeit gewährleistet sind.
DC/DC-Wandler
Mit einer Leistung von 0,25 W bis 700 W bieten wir hocheffiziente, robuste, isolierte und nicht isolierte DC/DC-Wandler mit einer hohen Leistungsdichte – erhältlich mit einem großen Leistungsspektrum.
Hochspannungs-AC/DC-Netzteile
Wir bieten die größte Standardpalette an AC/DC-Hochspannungsversorgungen in der Branche. Präzise geregelte DC-Hochspannunggeneratoren mit Ausgangsspannungen bis 500 kVDC und Nennleistungen bis 200 kW.
Hochspannungs-DC/DC-Wandler
Genau, zuverlässig und kompakt – unsere geregelten und proportionalen Module bis 25 kVDC mit ausgeklügelter Filtertechnik und Abschirmung für eine einfache Integration.
HF-Generatoren
Ein zuverlässiger, stabiler sowie sicherer HF-Generator und passender "Matchbox" von 20 kHz bis 100 MHz mit präziser Stromversorgung für komplexe Lasten.
Stromversorgungen mit lebenslanger Werterhaltung
Die richtige "Power" Lösung für Ihre Anwendung zu finden und diese zu integrieren, kann eine komplexe Aufgabe darstellen. Eventuell treten Platzbeschränkungen auf oder Sie müssen einen beschleunigten Weg zum Markt bewältigen. Zuverlässige Leistung ist der Schlüssel, und diese können Sie von uns stets erwarten.
Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungen, dessen End-to-End-Services die reibungslose Planung und Entwicklung Ihrer Stromversorgungssysteme ermöglichen. Von Drop-in-Lösungen bis hin zu kundenspezifischen Modifikationen in einer Vielzahl von Größen und Leistungen – wir stehen über die gesamte Produktlebensdauer an Ihrer Seite.
Anwendungen
Wir liefern hocheffiziente Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Halbleiterfertigungsanlagen
Die Herstellung von Halbleitern im Nanometerbereich erfordert hochzuverlässige, präzise und stabile Energielösungen, um die Erträge in modernsten Prozessen zu maximieren, genau das, was unsere Hochleistungsstromrichter liefern.
Industrieelektronik
Vom 3D-Druck bis zur Robotertechnik: Wir verstehen, wie die industriellen Technologien von morgen versorgt werden müssen, und liefern die Lösungen, die es ihnen ermöglichen, heute auf den Markt zu kommen.
Gesundheitswesen
Als vertrauenswürdiger Partner von Ausrüstungsanbietern für das Gesundheitswesen verstehen wir den Energiebedarf kritischer medizinischer Geräte und ermöglichen unseren Kunden, lebensrettende Geräte dort und dann auf den Markt zu bringen, wo sie am stärksten benötigt werden.
Kundenspezifische Stromversorgung
Wir sind darauf spezialisiert, Sie bei der Entwicklung skalierbarer, anwendungsspezifischer Stromversorgungslösungen zu unterstützen. Unsere fachkundigen Ingenieure arbeiten eng mit Ihrem Team zusammen und sorgen für eine nahtlose Anpassung an Ihre Designparameter.
Unser Weg zur Nachhaltigkeit
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in Umwelt- und Sozialfragen zum Branchenführer zu avancieren. Wir haben auch erkannt, dass Nachhaltigkeit stets weiterentwickelt wird. Wir wissen, dass wir nur dann wirkliche, notwendige Veränderungen vornehmen können, wenn wir uns klare Ziele setzen, die an messbaren Aktionen vor Ort verfolgt werden können.
Latest news and insights
What’s the difference between Class 2 and Class II power supplies?
The terminology used to classify power supplies involves different standards and definitions and there are distinctions between Class 2 and Class II.
Putting the power supply user in control
True digital control now simplifies the configuration of output voltage and current levels, monitoring, and control characteristics.
Portability is the future for medical devices
Growing trends in the medical sector towards portable equipment and power supply considerations for keeping patients safe and monitored.
Programmable 3kW power supply series brings high power with digital control to challenging medical and industrial applications
Announcing intelligent and flexible higher power levels available to key medical, industrial and semiconductor fabrication applications with the launch of their new HPF3K0 series.