Verteidigung & Avionik


Kundenspezifische militärische Stromversorgung

Power-Lösungen für Verteidigungs- & Avioniksysteme müssen zahlreichen anspruchsvollen, technischen und logistischen Anforderungen entsprechen, um in diesen kritischen Anwendungen an Land, auf See oder in der Luft installiert und zuverlässig betrieben werden zu können. Unsere Entwicklung und unsere Projektmanagementteams sind Experten in diesem Bereich.

Tausende von XP Power Produkten sind weltweit in unterschiedlichsten Anwendungen im Einsatz. Unsere Produkte werden entwickelt um rauen Umgebungsbedingungen zu widerstehen und werden umfangreichen Umwelttests, Sicherheitszulassungen, Designverifizierungstests (DVT) und HALT Tests unterzogen. Unsere Entwicklungsteams sind in Niederlassungen rund um den gesamten Globus angesiedelt und damit immer in der Nähe unserer Kunden. Sie verwenden ausschließlich zugelassene Bauteilelieferanten und Bauteile, welche unsere konservativen Entwicklungsrichtlinien erfüllen, um sicherzustellen dass die Zuverlässigkeit von Grund auf eindesignt sind.

defense brochure

Erhalten Sie Ihre kostenlose Broschüre

Die Broschüre enthält alle aktuellen Produkte, welche den Vorgaben der Verteidigungs- und Avionikspezifikationen entsprechen.

  • Filter und Leistungsmodule
  • Konfigurierbar & Klasse A Landapplikationen
  • Robuste Netzteile
  • Schnellübersicht zu MIL-STD & DEF-STAN

Nachfolgend sind einige Anforderungen aufgeführt, die bei der Auswahl von Stromversorgungen zu beachten sind.

  • Konformität zu nationalen Normen: DEF-STAN 59-411, 61-5pt 6 Issue 5 oder 6, MIL-STD 1275, 704, 461 & 810
  • Zuverlässigkeit durch konservatives Bauteilederating
  • Umfassende Designverifizierungstests (DVT)
  • Lange Produktverfügbarkeit und End Of Life (EOL) Management.
  • Dediziertes Projektmanagement
  • Weitbereichseingang für gängige Batterieversorgungsspannungen
  • EMV/EMI Prüfung der Immunität für Spikes und Surge.
  • Interne Bauvorschriften für hohe mechanische Beanspruchung
  • Weiter Betriebstemperaturbereich (typisch -40°C bis 70°C)
  • Konvektions- oder Kontaktkühlung
  • Parallel- und Redundantbetrieb
  • Übertemperatur-, Überspannung-, Überstromschutz

Kurzübersicht

EMV Normen

Die MIL-STD-461F spezifiziert die leitungsgebundene EMV. In UK ist dies der DEF STAN 59-41, wobei immer mehr der DEF STAN 59-411 gefordert wird. Die Testanforderungen für diese Standards sind durch die verschiedenen Leitungsimpedanzen des Versorgungsnetzwerks und der verschiedenen, definierten Techniken zur Messungen und Detektierung sehr unterschiedlich.

Eingangsspannungsspezifikation

Die Hauptpunkte bei Netzteilen sind die Normen zur leitungsgebundenen Abstrahlung und Immunität. Die MIL-STD 1275, MIL-STD 704 & DEF STAN 61-5 sind die in der Regel verwendeten Normen. MIL-STD 1275 umfasst die Anforderungen für Anwendungen in militärischen Fahrzeugen, während die MIL-STD 704 die militärischen Luftfahrtapplikationen beschreibt. Der DEF STAN 61-5 umfasst militärische Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge.

CCH400-600

400-600 Watts

ECC100

100 Watts

MCC400-600

 

MCM60

60 Watts

MCS65

65 Watts

MTC05-30

5-30 Watts

MTC35-150

35-150 Watts

MTF

50 Watts

MTH100

 

DSF226

 

DSF&FSO

100-500 Watts

ECE05-10

5-10 Watts

ECE20-40

20-40 Watts

ECE60

60 Watts

ASB110

110 Watts

CCM250

 

HHP650

650 Watts

fleXPower

 

HPU1K5

1500 Watts

GFR1K5

1500 Watts

QSB75-350

75-350 Watts

QSB300

300 Watts

QSB400

400 Watts

QSB600

600 Watts

BCC

200-400 Watts