Hochspannungs DC-DC Wandler


Unsere Hochspannungs DC/DC Wandler erfüllen hohe Spezifikationsanforderungen

Seit über vier Jahrzehnten ist die EMCO High Voltage Corporation, jetzt ein Teil von XP Power, weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung von Hochspannungswandlern für Systemhersteller, Forschungslabors und Bildungseinrichtungen. Unser Bestreben ist es Ihnen hochspezifizierte, platzsparende, kostengünstige und äußerst zuverlässige Hochspannungswandler von höchster Qualität bedarfsgerecht zu liefern. 

XP EMCO hat kontinuierlich die Hochspannungswandlertechnik durch die Einführung von neuen Produkten mit exzellenten Leistungsmerkmalen in kleinerer Baugröße bei gleichbleibenden oder niedrigeren Preisen weiterentwickelt . So sind viele der heute in der Industrie üblichen Grundflächen aus XP EMCO Entwicklungen entstanden.


Unser kompromissloses Engagement für Qualität und Zuverlässigkeit in den letzten vier Jahrzehnten hat dazu geführt, dass unsere Produkte seit Generationen ein zuverlässiger Teil der Anwendungen unserer Kunden sind. Durch ihre hohe Zuverlässigkeit und guter Performance werden die Wandler im Weltraum, tief unter der Erde oder in sensiblen Laborgeräte eingesetzt.


Unser umfangreiches Know-How im Bereich Hochspannungswandler und die Fertigungserfahrung ermöglicht es uns, neue Produkte mit bewährten, hochzuverlässigen Komponenten zu entwickeln und zu produzieren. Alle XP EMCO Produkte werden nach den genau definierten Produktionsrichtlinien gefertigt um ein Höchstmaß an Qualität mit kurzen Lieferzeiten sicherzustellen und damit unseren Kunden kostengünstigste Wandler zur Verfügung zu stellen.


Hochspannungswandler

Unsere Hochspannungs DC/DC Wandler decken einen großen Bereich von hochspezifierten Anforderungen ab. Die Anwendungen unserer Kunden, von präzisen Analyseinstrumenten bis hin zu einsatzkritischen Applikationen, haben eines gemeinsam:  die  absolute, dauerhafte Zuverlässigkeit ohne Ausfall. Seit über 40 Jahren erfüllt und übertrifft XP EMCO High Voltage die Erfordernisse unserer Kunden. Egal ob Sie empfindliches Laborequipment oder wissenschaftliche Geräte entwickeln, welche unter rauesten Bedingungen arbeiten müssen, können Sie sich darauf verlassen, dass unsere Geräte ihre Erfordernisse nach Performance und Zuverlässigkeit erfüllen.

Proportionale Wandler

Sie bieten kostengünstige Umsetzung von niedriger Gleichspannung auf Hochspannung mit bewährter Zuverlässigkeit. Die Ausgangsspannung ist direkt proportional linear von 0,7V bis zur maximalen Eingangsspannung. Optional steht ein Mittelabgriff zur Verfügung, um sowohl eine positive als auch eine negative Ausgangsspannung aus einem kostengünstigen Wandler bereitzustellen.

Geregelte Wandler

Präzise geregelte HVDC /DC Wandler die über einfach zu benutzende, externe Einstellmöglichkeit verfügen und problemlos einzudesignen sind.  Sie liefern eine stabile Ausgangsspannung über den spezifizierten Eingangsspannungs- und Lastbereich. Die Ausgangsspannung ist mittels eines Niederspannungssteuereingangs von 0-100% einstellbar.

Kundenspezifische Wandler

Lassen sie sich von XP EMCO einen Wandler anpassen oder kundenspezifisch entwickeln, der ihren speziellen Projektanforderungen entspricht.  Wir verfügen über Erfahrungen in der Produktentwicklung für ein breites Anwendungsspektrum, von Satellitenkommunikationssystemen bis zu wissenschaftliche Präzisionsinstrumenten. Auch Wechselspannungseingänge sind verfügbar.

Proportional vs. Geregelt

In diesem Videoseminar beschreibt Mike Doherty, Vice President High Voltage Products, die Features und Vorteile von proportionalen und geregelten Hochspannungs DC/DC Wandlern.

Applikationen nach Märkten

Luft-und Raumfahrtanwendungen, von Satellitenkommunikationssystemen bis zur Batterieüberwachung in Raumschiffen, benötigen Hochspannungswandler die eine stabile Versorgung unter meist extremen Bedingungen liefern. In laufenden strengen Temperatur-, elektromagnetischen-, Schock- und Vibrationstests werden dauerhaft die Leistung und Zuverlässigkeit der XP EMCO Hochspannungswandler überprüft und sichergestellt.

  • Energieanalysator für geladene Teilchen
  • Satelliten

Hohe Stabilität, niedriger Ripple und genau geregelte Ausgänge machen XP EMCO Hochspannungswandler perfekt für die Integration in Präzisionsmessgeräten und anderen empfindlichen Anwendungen. Durch den Einsatz von hochentwickelten Filter- und Abschirmtechniken verfügen unsere Wandler über außerordentlich niedrigen Ripple, Noise und EMI/RFI. Unsere Geräte sind ideal geeignet für den Einsatz in vielen Hochvoltanwendungen bei Konsumgütern und Industriesystemen.

  • Luftfilter
  • Luftqualitätsprüfung
  • Dielektrikum Tests
  • Elektrostatische Spannvorrichtung
  • Prüfung von Speisen und Getränken
  • Quadrupol-Massenspektrometer
  • Wasserqualitätsanalyse

XP EMCO unterstützt die Weiterentwicklung von medizinischen Hochspannungstechnologien durch die Bereitstellung von kompakten, zuverlässigen und ökonomischen Produkten, die in großen Stückzahlen bei gleichbleibender Qualität hergestellt werden können. Unsere Miniaturhochspannungswandler sind immun gegen elektrostatische Entladung und generieren weder Abstrahlung und noch Störungen. Durch diese und andere Features sind sie für den Einsatz in empfindlichen Anwendungen geeignet.

  • Kapillarelektrophorese
  • Zelltrennung
  • Bildgebung
  • Quadrupol-Massenspektrometer
  • Spektrometer

Als vertrauenswürdiger Lieferant von Hochspannungswandlern für militärische Programme seit mehr als 40 Jahren erfüllt XP EMCO die höchsten Anforderungen an die Leistung und Zuverlässigkeit. In einsatzkritischen Anwendungen ist kein Raum für Fehler. Daher sind die Primärschaltkreise in unseren Wandlern redundant ausgelegt und mit Schutzbeschaltungen ausgestattet. Sie sind dadurch immun gegen elektrostatische Entladung und Hochfrequenzbeaufschlagung

  • Gepäckscanner
  • Strahlungsdetektion
  • Gefahrenerkennung

Die Entwicklung von wissenschaftlichen Präzisionsgeräten verlangt nach langfristiger, bewährter Zuverlässigkeit. Die Miniaturhochspannungswandler von XP EMCO erfüllen die meisten der extremen Performanceanforderungen. Wir verfügen über Erfahrung in der Entwicklung von Stromversorgungen für den Einsatz in einsatzkritischen Anwendungen, die unter verschiedensten klimatischen Bedingung und an jedem Ort arbeiten müssen.

  • Neutrino Teleskop