1. 电源筛选

    XP Power新的产品目录简介现在提供下载。这本56页彩色电源筛选指南用信息化的形象生动的方式展现公司所有AC-DC电源和DC-DC转换器。每个产品系列的主要规格都提供简洁易懂的设计,通过使用包含每种系列种类和输出功率值的缩略图/图片的索引页面来选择产品系列。XP Power所有产品系列分为输出5至3000 W的AC-DC电源,和0.25 至600 W的DC-DC转换器。

  2. 铁路电源选型指南

    XP Power铁路电源选型指南提供行业概览以及铁路和运输市场的需求。由于这个市场的许多产品方案涉及到方案的研发,我们具备这样的经验,可以提供一些案例。最后,我们还提供适合铁路市场的标准电源方案,包括20-150 W的DC-DC 产品方案,底板冷却方案,导轨安装电源和欧洲标准的25至12K W的方案。

  3. 医疗电源目录

    XP Power医疗电源目录介绍与患者相关的法规,EMC和实验室法规。该目录提供快速信息浏览,讨论安规认证,电磁兼容的安规,漏电流和绝缘&隔离需求。该目录还提供XP Power医疗电源产品选型。

  4. XP COTS 电源选型目录

    XP Power严格遵守美国安全部门对COTS(商用现货)的规定,我们了解国防和航空电子应用中日益增长的对更低价格方案和更短周期的需求。XP Power的军用电源产品线丰富,可使客户终端设备符合EMI,电磁干扰和环境标准。我们的产品线包含DC-DC和AC-DC产品。

  5. 军用COTS DC-DC,滤波&浪涌保护产品选型指南

    XP Power提供超宽的适用于国防和航空电子领域的DC-DC产品线,包括滤波,浪涌保护和延迟模块。为了更方便客户选择产品,我们推出产品选型指南。该指南提供我们产品线的快速阅览和简易图像。每个系列的图像均配有重点特性介绍。通过点击我们网站连接到每个产品数据的链接,可以获取产品详细规格。请下载该指南,选择我们的产品。您也可以点击索取指南的链接,免费索要单页的纸质版的指南。

  6. AC-DC & 适配器电源选型指南

    XP Power提供超宽的AC-DC电源产品线。为了帮助客户更方便的选择产品和方案,我们制作了这本产品选型指南。该指南提供我们产品线的快速阅览和简易图像。单页中的AC输入和DC输入产品按功率分组。每个系列的图像均配有重点特性介绍。通过点击我们网站连接到每个产品数据的链接,可以获取产品详细规格。请下载该指南,选择我们的产品。您也可以点击索取指南的链接,免费索要单页的纸质版的指南。

  7. DC-DC转换器选型指南

    XP Power提供超宽的DC-DC电源产品线。为了帮助客户更方便的选择产品和方案,我们制作了这本产品选型指南。该指南提供我们产品线的快速阅览和简易图像。单页中的AC输入和DC输入产品按功率分组。每个系列的图像均配有重点特性介绍。通过点击我们网站连接到每个产品数据的链接,可以获取产品详细规格。请下载该指南,选择我们的产品。您也可以点击索取指南的链接,免费索要单页的纸质版的指南。