铁路电源方案



为铁路和运输系统提供的电源方案必须满足一系列技术安规标准和物流要求,从而满足产品在铁路车辆,轨道旁基础设施和其他移动平台的安装和使用。我们的工程和项目管理团队是这个领域的专家。


数以千计的产品被安装在全球各地的铁路车辆和轨道设备。可应用在发送信号,交叉控制,车厢广播和电视。我们的产品可在严苛环境中使用,且经过严格的环境测试,安规标准,DVT和HALT测试。我们遍布全球的工程团队可以快速反馈客户,使用通过认证的元器件供应商和符合我们研发指导的元器件,从而保证产品的可靠性。

免费获取铁路应用产品目录

该目录提供快速阅览部分,内容 包括:

  • 安规标准
  • EMI标准
  • 漏电流和绝缘
  • 分离要求

以下是选择电源产品供应商时需要考虑的问题
  • 符合的标准EN50121, EN50124, EN50125, EN50155 & EN50163 和国家标准:RIA, NFA01-510. VDE, ST等
  • 元器件降额设计提高产品可靠性
  • DVT测试
  • 产品使用寿命长短和终止使用的管理
  • 项目专注的管理
  • 超宽输入电压范围适合全球各地DC电池输入电压
  • EMC/EMI控制和抗尖峰,浪涌
  • 坚固的外壳设计
  • 超宽的工作温度范围(-40°C至 70°C)
  • 自然对流冷却或传导冷
  • 并联和冗余运行模式
  • 温度保护,过压保护,过流保护
  • 符合RoHS标准
  • 符合ISO9001质量管理体系

研发方案

机械&电子设计

  • 3D-模型,视图,动画
  • 温度,压力和质量模拟
  • 密封环境使用
  • 噪音和波纹标准的过滤研发
  • 电源管理中I2C通讯端口的要求
  • 热插拔设计
  • 内置处理设计
  • 图形捕捉/模拟
  • 符合铁路安规标准(RIA, EN, NF, VDE 等.)

PCB设计 & 软件编程

  • 及时组装,快速推向市场
  • 符合安规标准的爬电距离和空间距离
  • 根据可制造性研发产品
  • PCB建模&设计
  • 内部软件/固件发展
  • 串联总线接口- I2C & RS232 / 422
  • 软件/固件功能
    • 智能电池接口(SMBus)
    • 电池充电
    • 按序开机
    • 警报和控制

安规标准,质量 & 测试

  • 符合安规标准的研发
  • 熟练掌握UL, TUB, CSA, CE & CB安规
  • 符合环境标准:-EN50155, EN50125 & EN50163
  • 符合国家标准:- RIA, NF, VDE, ST等
  • 通过CE认证,符合国际安规标准
  • 风险分析
  • 100% 参数DVT测试
  • 系统故障检修
  • 提供特殊系统测试
    • 全套EMC认证
    • HALT/HASS 完整测试
    • 老化测试