研发方案


本地化技术支持

我们的研发和生产以价格为指导,可满足客户对电子,设计,安规,EMC和温度管理的要求,保证产品快速推向市场。

XP的研发团队可提供现有标准品无法满足的方案或需要组合使用的方案。我们拥有最宽的产品线,可为产品修改提供巨大的平台。

  • 研发成本低
  • 低风险,技术可靠
  • 世界领先的设计
  • 研发周期短
  • 本地化技术支持
  • 位于亚洲的低生产成本
  • 符合ISO9001质量管理体系

研发方案

机械& 电子设计

  • 3D-模型,视图,动画
  • 温度,压力和质量模拟
  • 密封环境使用
  • 噪音和波纹标准的过滤研发
  • 电源管理中I2C通讯端口的要求
  • 热插拔设计
  • 内置处理设计
  • 图形捕捉/模拟
  • 符合军用规格

PCB设计 & 软件编程

  • 及时组装,快速推向市场
  • 符合安规标准的爬电距离和空间距离
  • 根据可制造性研发产品
  • PCB建模&设计
  • 内部软件/固件发展
  • 串联总线接口- I2C & RS232 / 422
  • 软件/固件功能
    • 智能电池接口(SMBus)
    • 电池充电
    • 按序开机
    • 警报和控制l

安规标准,质量 & 测试

  • 符合安规标准的研发
  • 熟练掌握UL, TUB, CSA, CE & CB安规
  • 符合NEBS和ETSI标准
  • 符合通讯,工业和医疗安规标准
  • 符合通讯,工业和医疗EMC标准
  • 符合MIL-STD 和 DEF-STAN EMC标准
  • 100% 参数DVT测试
  • 系统故障检修
  • 提供特殊系统测试
    • 全套EMC认证
    • HALT/HASS 完整测试
    • 老化测试