国防&航空电子


按客户需求定制的军用电源

国防&航空电子的电源方案必须满足安装或使用在陆地海洋,空中站台的一系列技术和物流要求。 我们的研发团队和项目管理团队是这方面的专家。

数以千计的XP Power产品已在全球范围内被广泛使用。我们的产品可在苛刻环境中使用,经过严格的环境测试,安规测试,DVT测试和HALT测试。我们的研发团队遍布世界各地,可以快速反馈客户,我们只使用通过认证的元器件供应商和元器件,以符合我们的研发宗旨,从而保证产品的可靠性。

defense brochure

免费索取产品目录

该目录包含所有最新的符合国防和航空电子安规的产品:

  • 滤波器和电源模块
  • 模块式 & 符合 Class A应用
  • 坚固外壳
  • MIL-STD & DEF-STAN标准参考

以下是选择电源供应商时需要考虑的问题:

  • 符合国家标准:DEF-STAN 59-411, 61-5pt 6 第 5 or 条6, MIL-STD 1275, 704, 461 & 810
  • 元器件降额设计提高产品可靠性
  • 通过DVT测试
  • 产品使用寿命长短和终止使用的管理
  • 项目专注的管理
  • 超宽输入电压范围适合全球各地DC电池输入电压
  • EMC/EMI控制和抗尖峰,浪涌
  • 坚固的外壳设计
  • 超宽的工作温度范围(-40°C至 70°C)
  • 自然对流冷却或传导冷却
  • 并联和冗余运行模式
  • 温度保护,过压保护,过流保护

快速参考

EMC标准

MIL-STD 461F 是电磁传导辐射的标准,在英国,采用DEF STAN 59-41 和 最新的DEF STAN 59-411标准。这些标准的测试要求很特别,需要使用不同的线性阻抗稳定网络和测量方法或监测技术。

输入条件

电源产品的关键要素是传导抗扰和传导辐射标准。MIL-STD 1275, MIL-STD 704 & DEF STAN 61-5标准是通用的抗扰标准。MIL-STD 1275标准适用于军用车辆,MIL-STD 704标准适用于军用飞机,DEF STAN 61-5适用于军用车辆,海军舰艇和飞机。

CCH400-600

400-600 Watts

ECC100

100 Watts

MCC400-600

 

MCM60

60 Watts

MCS65

65 Watts

MTC05-30

5-30 Watts

MTC35-150

35-150 Watts

MTF

50 Watts

MTH100

 

DSF226

 

DSF&FSO

100-500 Watts

ECE05-10

5-10 Watts

ECE20-40

20-40 Watts

ECE60

60 Watts

ASB110

110 Watts

CCM250

 

HHP650

650 Watts

fleXPower

 

HPU1K5

1500 Watts

GFR1K5

1500 Watts

QSB75-350

75-350 Watts

QSB300

300 Watts

QSB400

400 Watts

QSB600

600 Watts

BCC

200-400 Watts