1. 6月13

    XP Power推出超薄3”x5” U型外壳225 W电源产品

    Posted on 2017年6月13日

    UCP225

    XP Power正式宣布推出符合医疗和工业安规标准的U型外壳,高功率密度,超薄尺寸的225 W AC/DC电源产品UCP225系列。

    更多信息

    Tags: Low Profile, High Power Density, AC-DC Power, AC-DC, U-Channel | View count: (411)

  2. 5月18

    XP Power推出超宽输入的6 W和8 W DC-DC转换器,外壳为超紧凑DIP-16封装

    Posted on 2017年5月18日

    JWE

    XP Power 宣布推出两款新的超紧凑DIP-16外壳的完全绝缘DC-DC转换器,功率密度高达50W/in3. 这两款产品提供超宽的输入电压范围,可适用于需要通孔安装的DC-DC转换器,符合国际通用的信息技术设备(ITE) IEC60950-1 和UL/cUL60950-1安规标准.

    更多信息

    Tags: | View count: (2476)

  3. 4月20

    适合工业应用的超薄导轨安装电源

    Posted on 2017年4月20日

    DPC

    XP Power 正式宣布推出高效率的超薄导轨安装AC-DC电源DPC系列. 该系列可选30, 50 和 70 W单输出模块,无需安装任何输入选择开关, 可适用的通用输入范围为90 至 264 VAC. 30 W的DPC30 系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 22.5 毫米 (3.6 x 3.94 x 0.89英寸),占用导轨空间比现有其他导轨安装电源少44%. 50 W的DPC 50系列尺寸仅为90.0 x 100.0 x 30.0 毫米 (3.6 x 3.94 x 1.18 英寸), 70 W的DPC70系列尺寸为90.0 x 100.0 x...

    更多信息

    Tags: DIN Rail, High Efficiency, Green Power, AC-DC Power | View count: (2902)

  4. 3月23

    尺寸最小的可调节,绝缘9 W DC-DC转换器,提供4:1 输入范围

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Power 正式宣布推出超紧凑可调节的9 W DC-DC转换器ITZ系列.这款产品是业内尺寸最小的9 W DC-DC 转换器, 可提供超宽的4:1 输入范围, 有单输出和双输出可选.该产品的外壳为超紧凑金属SIP-8外壳,尺寸仅为21.9 x 11.2 x 9.6 毫米 (0.86 x 0.44 x 0.38 英寸), 效率高达89%,功率密度为44 W 每立方英寸.无需散热元件或强制风冷,该产品的高效率可以保证产品占用最少的底板空间,符合现在节省空间设计的标准.

    更多信息

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (3442)

  5. 1月24

    XP Power 18-36W适配器电源,符合最新VI等级和CoC第二级能效标准

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Power正式宣布推出四款新的符合最新VI等级和CoC第二级能效标准的适配器电源. 对于需要低功率, 适配器,18, 24, 30 或 36W产品的客户而言,这些单输出产品可满足客户符合最新版能效增加和空载功率损耗降低的安规标准的需求.

    更多信息

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (5199)

  6. 12月21

    XP Power推出超紧凑尺寸的封闭型80W AC-DC产品

    Posted on 2016年12月21日

    ECE80

    XP Power 正式宣布推出拥有高效率和低空载输入功率的封闭型80W单输出AC-DC电源ECE80系列。该产品可满足客户对板上PCB型,机板型或导轨安装型超紧凑尺寸的封闭型AC-DC电源方案的需求。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (6150)