1. 3月23

    尺寸最小的可调节,绝缘9 W DC-DC转换器,提供4:1 输入范围

    Posted on 2017年3月23日

    ITZ09

    XP Power 正式宣布推出超紧凑可调节的9 W DC-DC转换器ITZ系列.这款产品是业内尺寸最小的9 W DC-DC 转换器, 可提供超宽的4:1 输入范围, 有单输出和双输出可选.该产品的外壳为超紧凑金属SIP-8外壳,尺寸仅为21.9 x 11.2 x 9.6 毫米 (0.86 x 0.44 x 0.38 英寸), 效率高达89%,功率密度为44 W 每立方英寸.无需散热元件或强制风冷,该产品的高效率可以保证产品占用最少的底板空间,符合现在节省空间设计的标准.

    更多信息

    Tags: Single Output, Dual Output, Through-hole Mount, DC-DC | View count: (78)

  2. 1月24

    XP Power 18-36W适配器电源,符合最新VI等级和CoC第二级能效标准

    Posted on 2017年1月24日

    VET

    XP Power正式宣布推出四款新的符合最新VI等级和CoC第二级能效标准的适配器电源. 对于需要低功率, 适配器,18, 24, 30 或 36W产品的客户而言,这些单输出产品可满足客户符合最新版能效增加和空载功率损耗降低的安规标准的需求.

    更多信息

    Tags: Industrial, Green Power, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (1712)

  3. 12月21

    XP Power推出超紧凑尺寸的封闭型80W AC-DC产品

    Posted on 2016年12月21日

    ECE80

    XP Power 正式宣布推出拥有高效率和低空载输入功率的封闭型80W单输出AC-DC电源ECE80系列。该产品可满足客户对板上PCB型,机板型或导轨安装型超紧凑尺寸的封闭型AC-DC电源方案的需求。

    更多信息

    Tags: DIN Rail, PCB Mount, Chassis Mount, Railway, High Power Density, AC-DC Power | View count: (3218)

  4. 12月6

    XP Power的壁插式医疗电源,符合VI等级和第二级安规标准

    Posted on 2016年12月6日

    ACM

    XP Power 正式宣布推出符合最新能源部(DoE)VI等级和行为准则(CoC) 第二级医疗安规认证的壁插式/插头电源ACM06和ACM18系列。这两款产品的输出功率分别为6W和18W,效率为行业内领先,空载功率损耗更小,可降低对环境的影响和减少能源消耗。

    更多信息

    Tags: Single Output, Green Power, Medical, AC-DC Power, External/Desktop | View count: (3924)

  5. 11月10

    XP Power与RS Components 和 Allied Electronics签署全球代理协议

    Posted on 2016年11月10日

    RS & Allied

    XP Power正式宣布与全球电子产品代理商Electrocomponents plc ,即贸易品牌RS Components 和 Allied Electronics 签署代理协议。总数超过2500多种XP Power的AC-DC电源,DC-DC转换器和高压产品,现在可以通过RS 和 Allied购买。

    更多信息

    Tags: Open-frame, PCB Mount, AC-DC Power, DC-DC, RS, Allied, EMCO | View count: (4457)

  6. 11月3

    超小尺寸2 W DC-DC转换器, 适合医疗应用

    Posted on 2016年11月3日

    ISM02 & IML02

    XP Power 正式宣布推出需要输入至输出绝缘,适合医疗设备应用的超小尺寸2 W DC-DC 转换器IML02 & ISM02系列。这两款产品提供4000 VAC加强绝缘,300VAC工作电压下一级MOPP(IML02模块为250VAC),可适用于与病人接触的设备,漏电流为很低的2µA。

    更多信息

    Tags: Medical, SMD, Miniature DC-DC, 1 x MOPP | View count: (4299)